4-pin (DQN) package image

TLV741285PDQNR 正在供货

具有主动输出放电和使能功能的 150mA 低压降 (LDO) 稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 X2SON (DQN) | 4
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TLV741P 的特性

  • 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
  • 使用 1µF 陶瓷电容器实现稳定工作
  • 折返过流保护
  • 封装:
    • 5 引脚 SOT-23
    • 4 引脚 X2SON
  • 超低压降:150mA 时为 230mV
  • 准确度:1%
  • 低 IQ:50µA
  • 可提供固定输出电压:
    1V 至 3.3V
  • 高 PSRR:1kHz 时为 65dB
  • 有源输出放电(仅限 P 版本)

TLV741P 的说明

TLV741P 低压降线性稳压器 (LDO) 是一款低静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态性能,适用于功耗敏感型 应用。此器件提供了 1% 的典型精度。

TLV741P 旨在使用小型的 1µF 输出电容器实现稳定工作。

TLV741P 可在器件加电和使能期间提供浪涌电流控制。TLV741P 将输入电流限制为定义的电流限值,从而防止从输入电源流出的电流过大。该功能对于电池供电型器件尤为重要。

TLV741P 采用标准 DBV (SOT-23) 和 DQN (X2SON) 封装。TLV741P 提供了有源下拉电路,用于对输出负载进行快速放电。

 

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息