封装信息
封装 | 引脚 X2SON (DQN) | 4 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV707P 的特性
- 典型精度:0.5%
- 支持 200mA 输出
- 低 I Q:25µA
- 可提供 0.85V 至 5.0V 范围内的固定输出电压组合 (1)
- 高电源抑制比 (PSRR):
- 在 100Hz 时为 70dB
- 在 1MHz 时为 50dB
- 可在采用 0.1µF 的有效电容时保持稳定 (2)
- 热关断保护和过流保护
- 封装:1mm x 1mm DQN (X2SON) (1) (2)
(1)有关所有可用的电压选项,请参阅数据表末尾的封装选项附录。
(2)有关更多详细信息,请参阅 机械、封装和可订购信息 部分。
TLV707P 的说明
TLV707 系列(TLV707 和 TLV707P)低压降线性稳压器 (LDO) 是具有出色线性及负载瞬态性能的低静态电流器件,适用于功耗敏感型应用。这些器件提供了 0.5% 的典型准确度。所有的版本均具有旨在实现安全性的热关断及过流保护功能。
此外,这些器件还能在采用仅 0.1µF 的有效输出电容时保持稳定。这一特性允许使用具有较高偏置电压和温度降额的成本有效电容器。这些器件还在无输出负载的情况下调节至额定的准确度。
另外,TLV707P 还提供了一个有源下拉电路,用于使输出快速放电。
TLV707 系列 LDO 采用 1mm x 1mm DQN (X2SON) 封装,因此适用于手持设备应用。