6-pin (DSE) package image

TLV70212QDSERQ1 正在供货

具有使能功能的汽车类、300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (DSE) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TLV702-Q1 的特性

  • 符合汽车应用 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模型 (HBM) 静电防护 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 极低压降:
    • 在 I输出 = 50mA 并且 V输出 = 2.8V 时,为 37mV
    • 在 I输出 = 100mA 并且 V输出 = 2.8V 时,为 75mV
    • 在 I输出 = 300mA 并且 V输出 = 2.8V 时,为 220mV
  • 在工作温度范围内,精度为 2%
  • 低 IQ:35µA
  • 可提供从 1.2V 至 4.8V 的固定输出电压组合
  • 高电源抑制比 (PSRR):频率 1kHz 时为 68dB
  • 与 0.1µF(1) 有效电容一起工作时保持稳定
  • 热关断及过流保护
  • 封装:5 引脚 SOT(DBV 和 DDC)和
    1.5mm ×1.5mm、6 引脚 WSON (1)

(1)请参阅应用信息 部分中的输入和输出电容器要求

TLV702-Q1 的说明

TLV702-Q1 系列低压降 (LDO) 线性稳压器是具有出色Line transient 和 load transient性能的低静态电流器件。这些 LDO 专为功耗敏感型 应用而设计。

一个高精度频带隙和一个误差放大器提供 2% 的总精度。此系列器件具有低输出噪声、极高电源抑制比 (PSRR) 和低压降电压,因此是各种电池供电设备的理想选择。所有器件版本均具有热关断和电流限制保护以保证安全。

此外,这些器件还能在采用仅 0.1µF 的有效输出电容时保持稳定。这一特性允许使用具有较高偏置电压和温度降额的成本有效电容器。这些器件在不产生输出负载的情况下可调节至特定的精度。

TLV702-Q1 系列 LDO 线性稳压器采用 SOT 和 WSON 封装。

 

 

 

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息