封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV701 的特性
- 输入电压范围:
- 2.5V 至 24V(仅新芯片的绝对最大值为 30V)
- 可配置的输出电压选项:
- 固定:3 V 和 3.3 V
- 输出电流:高达 150 mA
- 超低 I Q:100mA 负载电流下为 3.4µA
- 与 ≥ 0.47µF 的输出电容器一起工作时可保持稳定
- 过流保护
- 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)
- 工作结温:–40°C 至 +125°C
TLV701 的说明
TLV701 低压降 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,可提供采用微型封装、具有宽输入电压范围和实现低功耗运行的优势。因此,TLV701 专为电池供电型应用而设计,可用作低功耗微控制器的电源管理附件。
TLV701 LDO 在 100mA 负载电流下支持典型值为 850mV 的低压降。低静态电流(典型值为 3.4µA)在整个输出负载电流(0mA 至 150 mA)范围内都是稳定的。TLV701 还具有内部软启动功能,可降低浪涌电流。内置过流限制保护有助于在发生负载短路或故障时保护稳压器。
TLV701 采用 2.90mm × 1.60mm SOT23-5 封装,对于制造具有成本效益的电路板很有用。