封装信息
封装 | 引脚 VSON-HR (DMQ) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV62595 的特性
- 效率高达 97%
- 低 RDS(ON) 电源开关:26mΩ/25mΩ
- 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
- 可调输出电压范围为 0.6V 至 4V
- 反馈电压精度为 1%(整个温度范围)
- DCS-Control 拓扑
- 可实现轻负载效率的省电模式
- 100% 占空比,可实现超低压降
- 工作静态电流为 10µA
- 典型开关频率为 2.2MHz
- 短路保护 (HICCUP)
- 有源输出放电
- 电源正常状态输出
- 热关断保护
- 使用 TLV62595 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TLV62595 的说明
TLV62595 是一款高频同步降压转换器,经优化具有解决方案尺寸紧凑和高效率两大优点。该器件集成了可提供高达 4A 输出电流的开关。在中等负载至重负载情况下,该转换器将以 2.2MHz 典型开关频率在脉宽调制 (PWM) 模式下运行。在轻负载情况下,该器件自动进入节能模式 (PSM),从而在整个负载电流范围内保持高效率,且静态电流低至 10µA。
该器件基于 DCS 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。内部基准在 -40°C 至 125°C 的结温范围内,以 1% 的高反馈电压精度将输出电压调低至 0.6V。整个解决方案需要一个小型 470nH 电感器、一个 4.7µF 输入电容器以及三个 10µF 或一个 47µF 输出电容器。
该器件采用 6 引脚 1.5mm × 1.5mm QFN 封装,可提供高功率密度解决方案。