封装信息
封装 | 引脚 SOT-5X3 (DRL) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV62585 的特性
- 效率高达 95%
- 低 RDS(ON) 电源开关:56mΩ/32mΩ
- 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
- 可调输出电压范围为 0.6V 至 VIN
- 可实现轻负载效率的省电模式
- 可实现最低压降的 100% 占空比
- 35µA 工作静态电流
- 1.5MHz 典型开关频率
- 短路保护 (HICCUP)
- 输出放电
- 电源正常状态输出
- 热关断保护
- 采用 2mm × 2mm QFN 封装或 1.6mm x 1.6mm SOT563 封装
- 使用 TLV62585 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TLV62585 的说明
TLV62585 器件是一款高频同步降压转换器,经优化具有解决方案尺寸紧凑和高效率两大优点。该器件集成了可提供高达 3A 输出电流的开关。在中等负载至重负载情况下,该转换器将以 1.5MHz 典型开关频率在脉宽调制 (PWM) 模式下运行。在轻载情况下,该器件自动进入节能模式 (PSM),从而在整个负载电流范围内保持高效率。关断时,流耗减少至 2µA 以下。
内部补偿电路可实现紧凑型解决方案和较少外部组件数。内部软启动电路可限制启动期间的浪涌电流。此外, 还内置了 其他功能,如短路保护、热关断保护、输出放电和电源良好指示。
该器件采用 2mm × 2mm QFN 封装或 1.6mm × 1.6mm SOT563 封装。