封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TLV61046A 的特性
- 输入电压范围:1.8V 至 5.5V,启动后低至 1.6V
- 输出电压高达 28V
- 集成式功率二极管和隔离开关
- 开关电流为 980mA(典型值)
- 输入电压为 3.6V、输出电压为 12V 时,效率高达 85%
- ±2.5% 的输出电压精度
- 在轻负载状态下进入节能工作模式
- 内部 7ms 软启动时间
- 在关断期间真正断开输入与输出之间的连接
- 输出短路保护
- 输出过压保护
- 热关断保护
- 3mm × 3mm SOT23-6 封装
- 使用 TLV61046A 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TLV61046A 的说明
TLV61046A 是一款高度集成的升压转换器,专为 PMOLED 面板、LCD 偏置电源和传感器模块等应用设计。TLV61046A 集成了 30V 电源开关、输入至输出的隔离开关以及整流器二极管。该器件可将来自一节锂离子电池或两节碱性电池(串联)的输入电压转换成高达 28V 的输出电压。
TLV61046A 的工作开关频率为 1.0MHz。该器件支持使用小型外部组件。通过将 TLV61046A 的 FB 引脚和 VIN 引脚相连,可将其默认内部输出电压设置为 12V。因此,只需要三个外部组件即可获得 12V 输出电压。TLV61046A 的开关限流典型值为 980mA。它具有 7ms 内置软启动时间,从而能够降低浪涌电流。TLV61046A 处于关断模式时,隔离开关会将输出与输入断开以最大限度降低泄漏电流。TLV61046A 还具有输出短路保护、输出过压保护和热关断功能。
TLV61046A 采用 6 引脚 3mm x 3mm SOT23-6 封装。