4-pin (DCY) package image

TLV1117LV18DCYR 正在供货

1A 低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV1117LV18DCYT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-223 (DCY) | 4
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TLV1117LV 的特性

  • 典型精度:1.5%
  • 低 IQ:100µA(最大值)
    • 比标准 1117 器件低 500 倍
  • VIN:2 V 至 5.5 V
    • VIN 绝对最大值:6V
  • 输出电流为 0mA 时运行稳定
  • 低压降:VOUT = 3.3V,1A 时为 455mV
  • 高 PSRR:1kHz 时为 65dB
  • 最小额定电流限制:1.1A
  • 与具有成本效益的陶瓷电容器一起工作时运行稳定:
    • 等效串联电阻 (ESR) 为 0Ω
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 热关断保护和过流保护
  • 有关具有升级功能的直接替代产品,请参阅 TLV761
  • 采用 SOT-223 封装
    • 请参阅本文档末尾的机械、封装和可订购信息 部分,了解可用电压选项的完整列表。

TLV1117LV 的说明

TLV1117LV 低压降 (LDO) 线性稳压器是普及型 TLV1117 稳压器的低输入电压版本。

TLV1117LV 是一款静态电流比传统 1117 稳压器低 500 倍的超低功耗器件,非常适合专为需要超低待机电流的应用而设计的器件。TLV1117LV LDO 还可在 0mA 负载电流下保持稳定;没有最低负载要求,这使得此器件非常适合于必须在待机时为极小负载供电,同时又可在正常工作期间提供大约 1A 大电流的应用。TLV1117LV 可提供出色的线路与负载瞬态性能,从而可在负载电流要求由不足 1mA 变为超过 500mA 时产生幅值极低的下冲与过冲输出电压。

高精度带隙与误差放大器支持 1.5% 的精度。凭借超高电源抑制比 (PSRR),该器件适用于开关稳压器的后稳压操作。其它重要特性还包括低输出噪声与低压降电压等。

该器件可通过内部补偿,在使用 0 Ω ESR 电容器时保持稳定。这些重要优势可实现对低成本小型陶瓷电容器的使用。此外,在必要时还可使用具有较高偏置电压和温度降额的低成本电容器。

TLV1117LV 采用 SOT-223 封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV1117LV18DCYT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息