封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (DCA) | 56 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TLC6C5748-Q1 的特性
- 适用于汽车电子应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的工作环境温度范围
- 48 个恒定灌电流输出通道
- 在最大 MC、DC 和 BC 下的灌电流能力:
- 23.9mA (VCC ≤ 3.6V,MC = 5)
- 31.9mA (VCC > 3.6V, MC = 7)
- 灰度 (GS) 控制:
- 16 位(65、536 步长),具有增强型频谱或传统 PWM
- 最大电流 (MC) 控制:
- 3 位(8 步长),电流范围为 3mA 至 30mA
- 每个色彩组有 3 个 MC 设置
- 点校正 (DC) 控制:
- 26.2% 至 100% 范围内的 7 位(128 步长)
- 全局亮度控制 (BC):
- 10% 至 100% 范围内的 7 位(128 步长)
- 每个色彩组有 3 个 BC 设置
- LED 电源电压:高达 10V
- VCC:3.0V 至 5.5V
- 恒定电流精度:
- 通道间:±2%(典型值),±5%(最大值)
- 器件间:±2%(典型值),±4%(最大值)
- 数据传输速率:25MHz
- 灰度控制时钟:33MHz
- 自动重复显示
- 显示时序复位
- 自动数据刷新(仅 GS 和 DC)
- LED 开路检测 (LOD)
- LED 短路检测 (LSD)
- UVLO 设置默认数据
- 延迟开关可防止浪涌电流
- 工作温度:–40°C 至 +125°C
TLC6C5748-Q1 的说明
TLC6C5748-Q1 是一款 48 通道、恒定灌电流驱动器。每个通道具有一个独立可调节,脉宽调制 (PWM),灰度 (GS) 亮度控制,此控制有 65,536 步长和 128 步长的恒定电流点校正 (DC)。DC 可调节通道间的亮度偏差。所有通道具有一个 128 步长的全局亮度控制 (BC)。BC 调节 R,G,B 色彩组之间的亮度偏差。8 步长最大电流控制 (MC) 为每个色彩组的所有通道选择最大输出电流范围。可通过一个串行接口端口来访问 GS,DC,BC 和 MC 数据。
TLC6C5748-Q1 有三个错误标签:LED 开路检测 (LOD)、LED 短路检测 (LSD) 和热关断 (TSD)。可使用一个串行接口端口来读取错误检测结果。