封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
TLC59731 的特性
- 三条灌电流通道
- 电流处理能力:
- 每通道 50mA
- 通过脉宽调制 (PWM) 实现灰度 (GS) 控制:
- 支持简单伽马校正的 8 位(256 步)
- 单线制接口 (EasySet)
- 电源 (VCC) 电压范围:
- 无内部分路稳压器模式:
3V 至 5.5V - 内部分路稳压器模式:3V 至 6V
- 无内部分路稳压器模式:
- 输出 (OUT) 端子最大电压:最高 21V
- 集成型分路稳压器
- 数据传输最大速率:
- 每秒位数 (bps):600kbps
- 内部 GS 时钟振荡器:6MHz(典型值)
- 显示重复速率:3.1kHz(典型值)
- 输出延迟开关以防止涌入电流
- 不受限器件级联
- 运行温度:-40°C 至 85°C
应用范围
RGB LED 射灯显示
All trademarks are the property of their respective owners.
TLC59731 的说明
TLC59731 器件是一款易于使用的 3 通道 50mA 灌电流 LED 驱动器。这个单线制,600kbps 串行接口 (EasySet) 提供了一个大大减少配线成本的解决方案。LED 驱动器提供 8 位脉宽调制 (PWM) 分辨率和一个简单伽马校正特性。该器件集成有一个 6MHz 灰度 (GS) 时钟振荡器,可使显示重复速率达到 3.1kHz(典型值)。此驱动器还提供不受限级联功能。
输出灌电流可由每个串联至 OUT端子的外部电阻器设定。TLC59731 内置分流稳压器,可用于更高的 VCC 电源电压 应用。