封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RTQ) | 56 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TLC5954 的特性
- 48 个恒定灌电流输出通道 具有开关控制功能
- 电流能力:
- 32 通道为 34.9mA
- 16 通道为 24.4mA
- 没有针对电流设置的外部电阻器
- 最大电流控制 (MC):3 位(8 个步长)
- 针对每个色彩组的全局亮度控制 (BC):7 位(128 个步长),3 组
- LED 电源电压:高达 10V
- VCC = 3.0V 至 3.6V
- 恒定电流精度:
- 通道到通道 = ±1%(典型值),±3%(最大值)
- 器件到器件 = ±2%(典型值),±4%(最大值)
- 数据传输速率:30MHz
- 消隐脉冲持续时间:40ns(最小值)
- LED 开路检测 (LOD)
- LED 短路检测 (LSD)
- 省电模式 (PSM):流耗 7µA,高速恢复
- 欠压闭锁设置缺省数据
- 延迟开关最大限度地减少涌入电流
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
应用范围
- LED 视频显示屏
- 可变消息标志 (VMS)
- 照明
All trademarks are the property of their respective owners.
TLC5954 的说明
TLC5954 是一款 48 通道,恒定灌电流 LED 驱动器。 可通过向内部寄存器写入数据来打开或关闭每条通道。 输出通道 (OUTX) 被分为三组,每组 16 条通道。 每个通道组(R,G 和 B)具有 128 步长全局亮度控制 (BC) 功能。 所有 48 个通道的最大电流值可由 8 步长最大电流控制 (MC) 功能进行设置。 此器件具有两个错误标志:LED 开路检测 (LOD) 和 LED 短路检测 (LSD)。 错误标志可由串行接口端口读取。 此器件还有一个省电模式,此模式在所有输出关闭时将总流耗设定为 7µA(典型值)。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。