40-pin (RHA) package image

TLC5951RHAT 正在供货

具有 7 位点校正和 8 位全局亮度控制功能的 24 通道、12 位 PWM LED 驱动器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLC5951RHAR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU | NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RHA) | 40
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TLC5951 的特性

  • 24-Channel Constant-Current Sink Output
  • Current Capability: 40 mA
  • Selectable Grayscale (GS) Control With PWM:
    12-Bit (4096 Step), 10-Bit (1024 Step), 8-Bit (256 Step)
  • Three Independent Grayscale Clocks for Three Color Groups
  • Dot Correction (DC): 7-Bit (128 Step)
  • Global Brightness Control (BC) for Each Color Group: 8-Bit (256 Step)
  • Auto Display Repeat Function
  • Independent Data Port for GS and BC and DC Data
  • Communication Path Between Each Data Port
  • LED Power-Supply Voltage up to 15 V
  • VCC = 3 V to 5.5 V
  • Constant-Current Accuracy:
    • Channel-to-Channel = ±1.5%
    • Device-to-Device = ±3%
  • CMOS Logic Level I/O
  • Data Transfer Rate: 30 MHz
  • 33-MHz Grayscale Control Clock
  • Continuous Base LED-Open Detection (LOD)
  • Continuous Base LED-Short Detection (LSD)
  • Thermal Shutdown (TSD) With Auto Restart
  • Grouped Delay to Prevent Inrush Current
  • Operating Ambient Temperature: –40°C to 85°C
  • Packages: HTSSOP-38, QFN-40

TLC5951 的说明

The TLC5951 device is a 24-channel, constant-current sink driver. Each channel has an individually-adjustable, 4096-step, pulse-width modulation (PWM) grayscale (GS) brightness control and 128-step constant-current dot correction (DC). The dot correction adjusts brightness deviation between channels and other LED drivers. The output channels are grouped into three groups of eight channels. Each channel group has a 256-step global brightness control (BC) function and an individual grayscale clock input.

GS, DC, and BC data are accessible via a serial interface port. DC and BC can be programmed via a dedicated serial interface port.

The TLC5951 device has three error-detection circuits for LED-open detection (LOD), LED-short detection (LSD), and thermal error flag (TEF). LOD detects a broken or disconnected LED, LSD detects a shorted LED, and TEF indicates an overtemperature condition.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLC5951RHAR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息