封装信息
封装 | 引脚 SSOP (DBQ) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 50 | TUBE |
TLC5929 的特性
- 16 个支持开关控制的恒定电流汇极输出通道
- 电流性能:
- 40 mA (VCC ≤ 3.6 V)
- 50 mA (VCC > 3.6 V)
- 全局亮度控制: 7 位(128 步)
- 电源电压范围: 3.0 V 至 5.5 V
- LED 电源电压: 高达 10 V
- 恒定电流准确性:
- 通道间 = ±1% (典型值),±3% (最大值)
- 设备间 = ±2% (典型值), ±4% (最大值)
- 数据传输速率: 33 MHz
- BLANK 脉宽: 40 ns (最小值)
- 支持无形检测模式的 LED 开路检测 (LOD)/LED 短路检测
- 输出漏电检测 (OLD) 可检测 3 µA 漏电
- 预热报警 (PTW)
- 热关断 (TSD)
- 电流参考端接短路标记 (ISF)
- 10-µA 流耗节电模式
- 欠压锁定可设置默认数据
- 每通道间 2-ns 延迟开关可最大限度减少浪涌电流
- 工作温度范围: –40°C 至 +85°C
TLC5929 的说明
TLC5929 是 16 通道恒定电流汇极 LED 驱动器。 可通过向内部寄存器写入数据对每一通道进行开关操作。 所有 16 个通道的恒定电流值都由单个外部电阻器设置,此电阻器支持 128 步全局亮度控制 (BC)。
TLC5929 具有六个错误标记:LED 开路检测 (LOD)、LED 短路检测(LSD)、输出漏电检测 (OLD)、参考电流端接短路检测 (ISF)、预热报警 (PTW) 以及散热故障标记 (TEF)。 此外,LOD 和 LSD 功能还提供无形检测模式 (IDM),可在输出关闭时检测这些故障。 故障检测结果可通过串行接口端口读取。
TLC5929 还具有省电模式,可在全部输出关闭后将总电流消耗设为 10 µA(典型值)。