封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLC59282 的特性
- 具有开/关控制功能的 16 通道、恒定吸收电流输出
- 功能(恒定电流吸收):
35mA (VCC ≤ 3.6V),45mA (VCC > 3.6V) - LED 电源电压高达 17V
- VCC= 3V 至 5.5V
- 恒定电流准确度:
- 通道间 = ±0.6% (典型值),
±2% (最大值) - 器件间 = ±1%(典型值),±3%(最大值)
- 通道间 = ±0.6% (典型值),
- 低饱和电压: 在 20 mA (典型值)时,0.31 V
- TA = +25℃, 一个通道开启
- CMOS 逻辑电平 I/O
- 数据传输速率: 35 MHz
- 消隐脉冲宽度: 30 ns
- 用于降噪的 4 通道分组式延迟
- 工作温度: -40℃ 至 +85℃
TLC59282 的说明
TLC59282 是一款 16 通道、恒定吸收电流驱动器。 每个通道可利用一种与 3.3V 或 5V CMOS 逻辑电平相兼容 (取决于工作 VCC) 的简单串行通信协议进行独立控制。 当串行数据缓冲器被加载时,LATCH 上的一个上升沿将把数据传送至 LEDx 输出端。 BLANK 引脚可用于在加电及输出数据锁存过程中关断所有的 OUTn 输出,以防止在此期间进行无用的图像显示。 所有 16 个通道的恒定电流值均由单个外部电阻器设定。 可以将多个 TLC59282 级联起来,以利用同一个处理器来控制额外的 LED。