封装信息
封装 | 引脚 SSOP (DBQ) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TLC59025 的特性
- 16 个恒流输出通道
- 业界通用的 IOUT 与外部电阻比匹配
- 恒定的输出电流不随负载电压变化而变化
- 输出电流精度:
- 通道间:< ±5%(最大值)
- IC 间:< ±6%(最大值)
- 恒定输出电流范围: 3mA 至 45mA
- 可通过外部电阻器调节输出电流
- 可实现快速的输出电流响应,OE(最小值):100ns
- 30MHz 时钟频率
- 施密特触发器输入
- 3.0V 至 5.5V 电源电压
- 热关断可提供过热保护
- ESD 性能:1kV HBM
TLC59025 的说明
TLC59025 器件适用于 LED 显示和 LED 照明应用。TLC59025 包含一个 16 位移位寄存器和数据锁存器,它们将串行输入数据转换为并行输出格式。TLC59025 输出级有 16 个稳流端口,可提供均匀且恒定的电流,从而驱动各种变频型号的 LED。TLC59025 用于 LED 显示应用(例如 LED 面板)的系统设计中,具有出色的灵活性和器件性能。用户可通过外部电阻 Rext 将输出电流从 3mA 调节到 45mA,从而灵活地控制 LED 的光强度。TLC59025 在输出端口可提供最高 17V 的电压。另外,30MHz 的高时钟频率可满足大容量数据传输的系统要求。
串行数据通过 SDI 传送到 TLC59025,在移位寄存器中移位,然后通过 SDO 传送出去。LE 可以将移位寄存器中的串行数据锁存到输出锁存器。OE 使输出驱动器可以灌入电流。