TL494
- 完整的 PWM 电源控制电路
- 200mA 灌电流或拉电流的非限定输出
- 输出控制选择单端或推挽模式
- 内部电路禁止在任一输出端出现双脉冲
- 可变死区时间可在整个范围内提供控制
- 内部稳压器提供具有 5% 容差的稳定 5V 基准电源
- 电路架构允许轻松同步
TL494 器件在单个芯片上集成了构建脉宽调制 (PWM) 控制电路所需的所有功能。该器件主要设计用于电源控制,可灵活地根据具体应用来定制电源控制电路。
TL494 器件包含两个误差放大器、一个片上可调节振荡器、一个死区时间控制 (DTC) 比较器、一个脉冲转向控制触发器、一个 5V、5% 精度的稳压器以及一些输出控制电路。
误差放大器的共模电压范围为 –0.3V 至 VCC – 2V。死区时间控制比较器具有固定失调电压,可提供大约 5% 的死区时间。片上振荡器可以通过将 RT 端接到基准输出端并为 CT 提供锯齿输入来旁路掉,或者它可以驱动同步多轨电源中的公共电路。
非限定的输出晶体管提供共发射极或发射极跟随器输出能力。TL494 器件提供推挽或单端输出模式,可通过输出控制功能进行选择。该器件的架构杜绝了在推挽工作模式期间让任一个输出发生两次脉冲的可能性。
TL494 器件的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。TL494I 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TL494 脉宽调制控制电路 数据表 (Rev. I) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2022年 8月 22日 |
应用手册 | Understanding Inverting Buck-Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies (Rev. B) | 2019年 3月 12日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
技术文章 | Using error amplifiers to remove error and variance | PDF | HTML | 2016年 2月 16日 | |||
应用手册 | Isolated Multiple Output Flyback Converter Design Using TL494 | 2014年 6月 18日 | ||||
应用手册 | 全面认识开关型电源中的BUCK-BOOST功率级 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2005年 11月 7日 | |||
应用手册 | Designing Switching Voltage Regulators With the TL494 (Rev. E) | 2005年 7月 26日 | ||||
应用手册 | 脱机 SMPS 故障模式 PWM 转换开关与 DC-DC 转换器 | 2000年 3月 22日 | ||||
应用手册 | 了解开关模式电源中的升压功率级 | 1999年 3月 4日 | ||||
应用手册 | 了解开关模式电源中的降压功率级 | 1999年 3月 4日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
TIDA-01426 — 利用低压直流源生成线路交流电压且可用于传感器励磁的参考设计
此参考设计展示了如何让设计人员使用分立式组件获得可用于检测火焰的高压信号。构建此参考设计时考虑到了低 BOM 成本和小型解决方案尺寸。通过采用推挽转换器拓扑,可以实现宽输入范围和短启动时间。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | 查看选项 |
SOIC (D) | 16 | 查看选项 |
SOP (NS) | 16 | 查看选项 |
TSSOP (PW) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点