TL431AIDRG4 已停产

可调精密并联稳压器

已停产 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TL431 的特性

  • 25°C 下的基准电压容差
    • 0.5%(B 级)
    • 1%(A 级)
    • 2%(标准级)
  • 可调输出电压:V ref 至 36V
  • 工作温度范围:−40°C 至 125°C
  • 典型温度漂移 (TL43xB)
    • 6mV(C 级温度)
    • 14mV(I 级温度,Q 级温度)
  • 低输出噪声
  • 0.2Ω 输出阻抗典型值
  • 灌电流能力:1mA 至 100mA

TL431 的说明

TL431 和 TL432 器件是三端可调节并联稳压器,在适用的汽车级、商用级和军用级温度范围内均可满足规定的热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 V ref(约为 2.5V)和 36V 之间的任意值。其输出阻抗典型值均为 0.2Ω。此类器件的有源输出电路具有非常明显的导通特性,因此非常适合用于替代许多应用中的齐纳二极管,例如板载稳压器、可调节电源和开关电源。TL432 器件具有与 TL431 器件完全相同的功能和电气特性,但是具有不同的 DBV、DBZ 和 PK 封装引脚排列。

TL431 和 TL432 器件都具有 B、A 和标准三个等级,25°C 下的初始容差分别为 0.5%、1% 和 2%。此外,低输出温漂可确保在整个温度范围内保持出色的稳定性。

TL43xxC 器件运行温度范围为 0°C 至 70°C,TL43xxI 器件运行温度范围为 –40°C 至 85°C,TL43xxQ 器件运行温度范围为 –40°C 至 125°C。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息