4-pin (DCY) package image

TL1963A-25DCYR 正在供货

具有反向电流和反向电压保护功能的 1.5A、20V 超低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TL1963A-25DCYT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-223 (DCY) | 4
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TL1963A 的特性

  • Optimized for Fast Transient Response
  • Output Current: 1.5 A
  • Dropout Voltage: 340 mV
  • Low Noise: 40 µVRMS (10 Hz to 100 kHz)
  • 1-mA Quiescent Current
  • No Protection Diodes Needed
  • Controlled Quiescent Current in Dropout
  • Fixed Output Voltages: 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V
  • Adjustable Output from 1.21 V to 20 V (TL1963A Only)
  • Less Than 1-µA Quiescent Current in Shutdown
  • Stable With 10-µF Ceramic Output Capacitor
  • Reverse-Battery Protection
  • Reverse-Current Protection
  • APPLICATIONS
    • Industrial
    • Wireless Infrastructure
    • Radio-Frequency Systems
    • 3.3-V to 2.5-V Logic Power Supplies
    • Post Regulator for Switching Supplies

All other trademarks are the property of their respective owners

TL1963A 的说明

The TL1963A-xx devices are low-dropout (LDO) regulators optimized for fast transient response. The device can supply 1.5 A of output current with a dropout voltage of 340 mV. Operating quiescent current is 1 mA, dropping to less than 1 µA in shutdown. Quiescent current is well controlled; it does not rise in dropout as with many other regulators. In addition to fast transient response, the TL1963A-xx regulators have very low output noise, which makes them ideal for sensitive RF supply applications.

Output voltage range is from 1.21 V to 20 V. The TL1963A-xx regulators are stable with output capacitance as low as 10 µF. Small ceramic capacitors can be used without the necessary addition of ESR as is common with other regulators. Internal protection circuitry includes reverse-battery protection, current limiting, thermal limiting, and reverse-current protection. The devices are available in fixed output voltages of 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, and as an adjustable device with a 1.21-V reference voltage.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TL1963A-25DCYT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息