• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 如何在隔离式 CAN 系统中隔离信号和电源

    • ZHCAAF5C May   2018  – May 2021 ISO1042 , ISO1042-Q1 , ISO1044 , ISO1050 , ISOW1044 , ISOW7821 , ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844 , SN6501 , SN6501-Q1 , SN6505A , SN6505B , TCAN1042H

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 如何在隔离式 CAN 系统中隔离信号和电源
  1. 1应用简报
  2. 重要声明
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
APPLICATION BRIEF

如何在隔离式 CAN 系统中隔离信号和电源

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

1 应用简报

引言:

随着信号隔离在许多工业和汽车应用中的使用增加,对隔离电源的需求也增加了。一旦隔离栅任一侧的电源短路,隔离带来的好处就会丧失。同时,如果设计隔离电源子系统时不考虑仔细,则会影响整体系统性能,如电源传输效率低导致的温升、辐射导致的数据损坏等。为了简化隔离式 CAN 子系统的设计过程,本文档提供了多种隔离 CAN 信号和电源的方案(分立式和集成式)。

隔离电源的分立式实现:

图 1 所示为隔离式 CAN 子系统的分立式信号和电源隔离方案的示例。隔离式 CAN 功能是通过一个数字隔离器 ISO7721 以及一个带灵活数据速率和故障保护的 CAN 收发器 TCAN1042H 来实现的,其中数字隔离器在每个方向为发送 (TXD) 和接收 (RXD) 信号提供一个通道。

SN6501 是一款推挽式变压器驱动器,可与外部变压器、整流二极管和 LDO 结合使用以产生隔离电源。根据调节需要,LDO 为可选件。对于变压器初级侧最高 350mA 的变压器驱动器电流而言,SN6501 足以满足要求。如果需要更大的驱动电流,1A 驱动电流的 SN6505A 或者 SN6505B 可能更合适。

将图 1 中的分立式隔离器和 CAN 替换为隔离式 CAN 器件,则可实现如图 2 所示的简化信号链。隔离式电源解决方案与之前的分立式实现方案相同。本设计中的隔离式 CAN 器件 ISO1042 使器件数量减少了一个,缩短了循环时间,同时提供了高级别的保护。该解决方案具有先前分立解决方案的所有优点,却没有任何其他缺点。

如果系统中有多个隔离式 CAN 器件由同一个隔离式电源供电,则该架构可使信号链部分变得紧凑,因为 LDO 的输出可用于为所有隔离式 CAN 器件供电。TIDA-01255 是分立式实现的详细参考设计,适用于汽车和工业 CAN 系统。

  • 该解决方案的优势:
    • 采用外部变压器,功率传输效率更高(约 70% 至 80%)。
    • 通过降低变压器驱动器的开关频率,尽可能减少辐射。
    • 可灵活使用任何 CAN 收发器或数字隔离器或单片隔离式 CAN。
    • 隔离式电源能够为多个隔离式 CAN 收发器提供电流。
    GUID-6B76885F-525C-4857-8D68-5F3695BDF261-low.gif图 1-1 隔离式电源的分立式实现:
    GUID-D54BEF09-6B28-4A96-A5D6-461CBFA05D46-low.gif图 1-2 带隔离式 CAN 收发器的隔离式 CAN 子系统的分立式实现
  • 该解决方案的缺点:
    • 采用分立式元件,占用的布板空间更大。
    • 变压器体积大且需要更高的高度,这限制了电路板堆叠的紧密度。
    • 每个隔离元件都需要单独认证。

带隔离式电源的隔离式 CAN:

隔离式 CAN 和电源的功能同样可以用 ISOW1044 来实现。ISOW1044 是一款将所有隔离功能和 CAN FD 收发器集成到单个 20-SOIC 封装中的器件,如图 1-3所示。ISOW1044 在芯片内部集成变压器,这不仅在 X 和 Y 维度上节省了空间,在 Z(高度)维度上也是如此。此外,ISOW1044 包含一个单独的 10Mbps GPIO 通道,有助于进一步去除板上其他数字隔离器或光耦合器。

GUID-7B466EAB-C86E-4975-9A70-177D59A372C4-low.gif图 1-3 隔离式 CAN 子系统的集成式实现:
  • 该解决方案的优势:
    • 紧凑型解决方案,所需高度更低。
    • 只有一个隔离元件,易于认证和设计。
    • 减轻了寻找合适额定值的变压器的负担。
    • 低辐射设计,确保最终系统能够在两层 PCB 上仅使用两个铁氧体磁珠就满足 CISPR 32 B 类设备辐射限制要求。
  • 该解决方案的缺点:
    • 采用片上变压器,将功率传输效率限制在 47%。
    • 采用集成式变压器,开关频率更高,因此辐射通常高于分立式实现。
    • 最适合从根本上而言单个 CAN 接口需要隔离式电源的系统,因为该器件仅为内部 CAN 收发器生成隔离电源,额外输出电流最高 20mA。

特例

在分立式或集成式隔离电源实现方案中,可能存在 3.3V 或 5V 电源无法为初级侧供电的情况。例如,PLC 应用可能使用一个 24V 的电源,而汽车应用可能有一个 12V 的电池。在这样的情况下,可在变压器驱动器 SN650x 之前添加一个合适的 LDO,以将电压降至变压器驱动器所需的 5V,如图 4 所示。变压器由高压电源驱动,可选择匝比以在次级侧提供 5V 电压来为隔离式 CAN 供电。变压器中心抽头连接的电压高于 SN650x 的额定值,因此采用高压 FET 来保护变压器驱动器的输出 D1 和 D2。必须注意 FET 的大小,使 RDS(ON) 尽可能低,以减少效率损失。

GUID-72E46EF9-4DB1-49FD-A13F-0CBD95DE603D-low.gif图 1-4 高初级侧电压

结论

选择合适的元件对于隔离式 CAN 系统的设计来说至关重要。选择分立式还是集成式解决方案取决于尺寸、设计的简易性与效率、辐射之间的权衡。隔离式电源的分立式实现可提供更高电源传输效率和更低辐射,而集成解决方案为空间敏感型应用提供了一个紧凑型方案。

表 1-1 备选器件建议
器件优化参数性能权衡
ISO1044超小型隔离式 CAN 收发器3kVRMS 隔离和 ±58V 总线故障保护

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2021 德州仪器半导体技术(上海)有限公司
Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale