产品详情

CPU Arm Cortex-M0+ Frequency (MHz) 32 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 12 ADC type 12-bit SAR Features 5V Tolerant I/O, AES encryption, Comparator, DMA, RTC UART 3 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 9, 12, 13, 14, 21, 24 SPI 2 Hardware accelerators 0 Edge AI enabled No Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Communication interface I2C, LIN, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS) Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 20, 24, 28, 44, 60 Number of I2Cs 2
CPU Arm Cortex-M0+ Frequency (MHz) 32 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 12 ADC type 12-bit SAR Features 5V Tolerant I/O, AES encryption, Comparator, DMA, RTC UART 3 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 9, 12, 13, 14, 21, 24 SPI 2 Hardware accelerators 0 Edge AI enabled No Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Communication interface I2C, LIN, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS) Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 20, 24, 28, 44, 60 Number of I2Cs 2
LQFP (PT) 48 81 mm² (9 mm × 9 mm) VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm) VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm) VQFN (RGZ) 48 49 mm² (7 mm × 7 mm) LQFP (PM) 64 144 mm² (12 mm × 12 mm) WQFN (RUY) 28 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 内核
    • 具有存储器保护单元且频率高达 32MHz 的 Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU
  • 工作特性
    • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • 存储器
    • 具有纠错码 (ECC) 且高达 128KB 的闪存
    • 12KB 的 SRAM,具有 ECC 或奇偶校验功能
  • 用户界面
    • 超低功耗分段式 LCD 控制器,支持多达 4x48 和 8x44 LCD 显示屏
  • 高性能模拟外设
    • 12 位 1.6Msps 模数转换器 (ADC),多达 26 个外部通道
    • 可配置的 1.4V 和 2.5V 内部共享基准电压 (VREF)
    • 具有 8 位基准 DAC 的比较器 (COMP)
    • 集成温度传感器
  • 经优化的低功耗模式
    • RUN:98µA/MHz (CoreMark)
    • SLEEP:1.3mA/32MHz
    • STOP:403µA/4MHz
    • STANDBY 1.6µA,SRAM 和寄存器完全保留
    • 关断:81nA,具有 I/O 唤醒能力
  • 智能数字外设
    • 3 通道 DMA 控制器
    • 15 通道事件结构信号系统
    • 八个计时器,支持多达 16 个 PWM 输出,其中七个计时器可在 STANDBY 模式下正常运行
      • 一个 16 位高级计时器,具有死区支持,计时器频率高达 64Mhz
      • 一个 16 位通用计时器,具有 4 个捕捉/比较块
      • 两个 16 位通用计时器,具有 2 个捕捉/比较块
      • 四个 16 位基础计时器
    • 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    • 独立看门狗计时器 (IWDT)
  • 通信接口
    • 最多三个 UART 模块,其中一个支持 LIN、IrDA、DALI、智能卡、Manchester
    • 最多两个 I2C 模块,支持 SMBus/PMBus 和从 STOP 模式唤醒,支持高达 FM+ (1Mbps)
    • 最多两个 SPI 模块,支持高达 16Mbps 的速度
  • 时钟系统
    • 精度高达 -2.1% 至 1.6% 的内部 32MHz 振荡器 (SYSOSC)
    • 精度为 ±3% 的内部 32kHz 振荡器 (LFOSC)
    • 外部 4MHz 至 32MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
    • 外部低频 (LF) 和高频 (HF) 数字时钟输入
    • 数字时钟输出
  • 数据完整性和加密
    • 循环冗余校验器 (CRC-16)
    • 支持 GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR 的 AES 加速器
    • 安全密钥存储,支持一个 256 位 AES 密钥或两个 128 位 AES 密钥
  • 灵活的 I/O 功能
    • 总共多达 60 个 GPIO
    • 两个 5V 容限开漏 IO
  • 开发支持
    • 2 引脚串行线调试 (SWD)
  • 封装选项
    • 64 引脚 LQFP (PM)
    • 48 引脚 LQFP (PT)、VQFN (RGZ)
    • 32 引脚 VQFN (RHB)
    • 28 引脚 VSSOP (DGS28),WQFN-28 (RUY)
    • 24 引脚 VQFN (RGE)
  • 家庭成员
    • MSPM0L2117:128KB 闪存、12KB RAM、LCD
    • MSPM0L2116:64KB 闪存、12KB RAM、LCD
    • MSPM0L1127:128KB 闪存、12KB RAM
    • MSPM0L1126:64KB 闪存、12KB RAM
  • 开发套件与软件(另请参阅工具与软件)
    • LP-MSPM0L2117 LaunchPad™ 开发套件
    • MSP 软件开发套件 (SDK)
  • 内核
    • 具有存储器保护单元且频率高达 32MHz 的 Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU
  • 工作特性
    • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • 存储器
    • 具有纠错码 (ECC) 且高达 128KB 的闪存
    • 12KB 的 SRAM,具有 ECC 或奇偶校验功能
  • 用户界面
    • 超低功耗分段式 LCD 控制器,支持多达 4x48 和 8x44 LCD 显示屏
  • 高性能模拟外设
    • 12 位 1.6Msps 模数转换器 (ADC),多达 26 个外部通道
    • 可配置的 1.4V 和 2.5V 内部共享基准电压 (VREF)
    • 具有 8 位基准 DAC 的比较器 (COMP)
    • 集成温度传感器
  • 经优化的低功耗模式
    • RUN:98µA/MHz (CoreMark)
    • SLEEP:1.3mA/32MHz
    • STOP:403µA/4MHz
    • STANDBY 1.6µA,SRAM 和寄存器完全保留
    • 关断:81nA,具有 I/O 唤醒能力
  • 智能数字外设
    • 3 通道 DMA 控制器
    • 15 通道事件结构信号系统
    • 八个计时器,支持多达 16 个 PWM 输出,其中七个计时器可在 STANDBY 模式下正常运行
      • 一个 16 位高级计时器,具有死区支持,计时器频率高达 64Mhz
      • 一个 16 位通用计时器,具有 4 个捕捉/比较块
      • 两个 16 位通用计时器,具有 2 个捕捉/比较块
      • 四个 16 位基础计时器
    • 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    • 独立看门狗计时器 (IWDT)
  • 通信接口
    • 最多三个 UART 模块,其中一个支持 LIN、IrDA、DALI、智能卡、Manchester
    • 最多两个 I2C 模块,支持 SMBus/PMBus 和从 STOP 模式唤醒,支持高达 FM+ (1Mbps)
    • 最多两个 SPI 模块,支持高达 16Mbps 的速度
  • 时钟系统
    • 精度高达 -2.1% 至 1.6% 的内部 32MHz 振荡器 (SYSOSC)
    • 精度为 ±3% 的内部 32kHz 振荡器 (LFOSC)
    • 外部 4MHz 至 32MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
    • 外部低频 (LF) 和高频 (HF) 数字时钟输入
    • 数字时钟输出
  • 数据完整性和加密
    • 循环冗余校验器 (CRC-16)
    • 支持 GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR 的 AES 加速器
    • 安全密钥存储,支持一个 256 位 AES 密钥或两个 128 位 AES 密钥
  • 灵活的 I/O 功能
    • 总共多达 60 个 GPIO
    • 两个 5V 容限开漏 IO
  • 开发支持
    • 2 引脚串行线调试 (SWD)
  • 封装选项
    • 64 引脚 LQFP (PM)
    • 48 引脚 LQFP (PT)、VQFN (RGZ)
    • 32 引脚 VQFN (RHB)
    • 28 引脚 VSSOP (DGS28),WQFN-28 (RUY)
    • 24 引脚 VQFN (RGE)
  • 家庭成员
    • MSPM0L2117:128KB 闪存、12KB RAM、LCD
    • MSPM0L2116:64KB 闪存、12KB RAM、LCD
    • MSPM0L1127:128KB 闪存、12KB RAM
    • MSPM0L1126:64KB 闪存、12KB RAM
  • 开发套件与软件(另请参阅工具与软件)
    • LP-MSPM0L2117 LaunchPad™ 开发套件
    • MSP 软件开发套件 (SDK)

MSPM0L2116/7 和 MSPM0L1126/7 微控制器 (MCU) 属于 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MSPM0 MCU 系列。这些微控制器基于 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台,工作频率高达 32MHz。这些低成本 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的工作温度范围,并在 1.62V 至 3.6V 的电源电压下运行。

MSPM0L2116/7 和 MSPM0L1126/7 器件提供具有内置纠错码 (ECC) 且高达 128KB 的嵌入式闪存程序存储器,以及具有 ECC 和奇偶校保护且高达 12KB 的 SRAM。这些 MCU 包含精度为 -2.1% 至 +1.6% 的高速片上振荡器,无需外部晶体。

超低功耗分段式 LCD 控制器(在 MSPM0L2116/7 器件上)支持使用多达 52 个引脚以各种多路复用器和偏置配置驱动 LCD 玻璃,从而实现低成本显示。

可以使用灵活的网络安全机制来支持安全启动、IP 保护(仅执行存储器)、密钥存储等。针对多种 128/256 位 AES 对称密码模式提供了硬件加速功能。

其他特性包括 3 通道 DMA、CRC-16 加速器和各种高性能模拟外设(例如一个以 VDD 作为电压基准的 12 位 1.6Msps ADC、一个带 8 位基准 DAC 的比较器和片上温度传感器)。这些器件还提供智能数字外设,例如一个 16 位高级计时器(具备死区时间功能,计时器频率高达 64MHz)、三个 16 位通用计时器、四个基础计时器、一个窗口化看门狗计时器和各种通信外设,支持多达三个 UART、两个 SPI 和两个 I2C。这些通信外设为 LIN、IrDA、DALI、Manchester、Smart Card、SMBus 和 PMBus 提供协议支持。

TI MSPM0 系列低功耗 MCU 包含具有不同模拟和数字集成度的器件,可让客户找到满足其工程需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与超低功耗整体系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。

MSPM0L2116/7 和 MSPM0L1126/7 MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad。TI 还提供免费的 MSP 软件开发套件 (SDK),该套件在 TI Resource Explorer 中作为 Code Composer Studio™ IDE 桌面版和云版组件提供。MSPM0 MCU 还通过 MSP Academy 提供广泛的在线配套资料、培训,并通过 TI E2E™ 支持论坛提供在线支持。

有关完整的模块说明,请参阅 MSPM0 L 系列 32MHz 微控制器技术参考手册。

MSPM0L2116/7 和 MSPM0L1126/7 微控制器 (MCU) 属于 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MSPM0 MCU 系列。这些微控制器基于 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台,工作频率高达 32MHz。这些低成本 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的工作温度范围,并在 1.62V 至 3.6V 的电源电压下运行。

MSPM0L2116/7 和 MSPM0L1126/7 器件提供具有内置纠错码 (ECC) 且高达 128KB 的嵌入式闪存程序存储器,以及具有 ECC 和奇偶校保护且高达 12KB 的 SRAM。这些 MCU 包含精度为 -2.1% 至 +1.6% 的高速片上振荡器,无需外部晶体。

超低功耗分段式 LCD 控制器(在 MSPM0L2116/7 器件上)支持使用多达 52 个引脚以各种多路复用器和偏置配置驱动 LCD 玻璃,从而实现低成本显示。

可以使用灵活的网络安全机制来支持安全启动、IP 保护(仅执行存储器)、密钥存储等。针对多种 128/256 位 AES 对称密码模式提供了硬件加速功能。

其他特性包括 3 通道 DMA、CRC-16 加速器和各种高性能模拟外设(例如一个以 VDD 作为电压基准的 12 位 1.6Msps ADC、一个带 8 位基准 DAC 的比较器和片上温度传感器)。这些器件还提供智能数字外设,例如一个 16 位高级计时器(具备死区时间功能,计时器频率高达 64MHz)、三个 16 位通用计时器、四个基础计时器、一个窗口化看门狗计时器和各种通信外设,支持多达三个 UART、两个 SPI 和两个 I2C。这些通信外设为 LIN、IrDA、DALI、Manchester、Smart Card、SMBus 和 PMBus 提供协议支持。

TI MSPM0 系列低功耗 MCU 包含具有不同模拟和数字集成度的器件,可让客户找到满足其工程需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与超低功耗整体系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。

MSPM0L2116/7 和 MSPM0L1126/7 MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad。TI 还提供免费的 MSP 软件开发套件 (SDK),该套件在 TI Resource Explorer 中作为 Code Composer Studio™ IDE 桌面版和云版组件提供。MSPM0 MCU 还通过 MSP Academy 提供广泛的在线配套资料、培训,并通过 TI E2E™ 支持论坛提供在线支持。

有关完整的模块说明,请参阅 MSPM0 L 系列 32MHz 微控制器技术参考手册。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MSPM0L2116/7 和 MSPM0L1126/7 混合信号微控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-23
* 勘误表 MSPM0L112x 和 MSPM0L211x 微控制器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-18
应用手册 使用 MSPM0L211x 微控制器的分离式 LCD 配置 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-13
系统设计 使用闪存(A 型)仿真 EEPROM (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-1
系统设计 带闪存的仿真 EEPROM(B 型) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-9-18
用户指南 从 NXP 迁移到 MSPM0 的指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-2-4

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP-MSPM0L2117 — MSPM0L2117 LaunchPad™ 开发套件评估模块

LP-MSPM0L2117 LaunchPad™ 开发套件是易于使用的评估模块,适用于 MSPM0L2117 微控制器 (MCU)。LaunchPad 套件包含在 MSPM0L211x 和 MSPM0L112x 微控制器平台上开始开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和 EnergyTrace™ 技术的板载调试探针。该板还具有多个板载按钮、多个 LED、一个 RGB LED 和一个 LCD 面板。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
硬件编程工具

C-GANG — 适用于独立和集成闪存且快速可靠的 Gang 编程解决方案

C-GANG 是一款低成本的 GANG 编程器,可同时对多达六个相同的目标进行编程。它与多种 TI 微控制器(包括 MSPM0、MSP430 和 C2000 器件)兼容。

来源:Elprotronic Inc.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
软件开发套件 (SDK)

MSPM0-SDK — MSPM0 Software Development Kit (SDK)

MSPM0 SDK 通过单个软件包提供软件、工具和文档的精选集合,可以加快 MSPM0 MCU 平台应用程序的开发。

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

CCStudio™ 集成开发环境 (IDE) 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的一部分,是面向 TI 微控制器、处理器、无线连接器件和雷达传感器的集成开发环境。CCStudio IDE 可作为桌面或基于云的应用提供。云版本无需下载大型软件。此外,由于该工具基于 Eclipse Theia 框架构建,因此该界面对 VS Code®用户来说非常熟悉。如果选择在本机使用 VS Code,可以从市场上获取适用于所选器件的 TI VS Code 扩展包。

AI 驱动的开发
CCStudio IDE 集成了行业标准 AI (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO-OPENOCD — OpenOCD Binary Releases

Pre-built binaries for the popular open-source OpenOCD debug stack.
支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

MSP-ZERO-CODE-STUDIO — Graphical development environment for designing applications for MSP microcontrollers

MSP Zero Code Studio 是一个可视化设计环境,可简化固件开发,可在数分钟内完成微控制器应用的配置、开发和运行,无需编码且无需 IDE。可独立下载或通过云端使用。

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件
线上培训

MSPM0-ACADEMY — MSPM0™ academy

MSPM0 Academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSPM0 MCU portfolio.
支持的产品和硬件
入门

CCSTUDIO-STARTHUB — Example application browser

Explore a vast library of example projects, categorized by application type, with support for multiple development environments
支持的产品和硬件
入门

TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

LP-MSPM0L1306-OOBE — Out-of-box experience GUI for LP-MSPM0L1306

Out-of-box experience GUI for LP-MSPM0L1306
支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

MSPM0-ANALOG-CONFIGURATOR — Analog Configurator for MSPM0

MSPM0 Analog Configurator 是一个图形配置工具,旨在使用 MSPM0 器件简化和加快模拟信号链的设计和实现,无需进行传统的编码开发。

该工具使用直观 GUI 来配置信号链(利用 MSPM0 器件的高模拟集成)、实时分析和绘制信号以及生成刷写器件所需的配置和代码。

支持的产品和硬件
软件编程工具

MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG Software

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
支持的产品和硬件
软件编程工具

UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors

UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。

可以在 CCStudio™ 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。

请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LQFP (PT) 48 Ultra Librarian
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian
LQFP (PM) 64 Ultra Librarian
WQFN (RUY) 28 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频