封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHB) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LP8864S-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1: –40°C 至 +125°C,TA
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 输入电压工作范围:3V 至 48V
- 四路高精度电流阱
- 各电流阱直流电流高达 150mA
- 电流匹配度为 1%(典型值)
- 使用 152Hz LED 输出 PWM 频率时,调光比为 32000:1
- 使用 I2C 或 PWM 输入时,最高 16 位 LED 调光分辨率
- 可配置 8 个 LED 灯串
- 自动移相 PWM 调光
- 12 位模拟调光
- 最高 48V VOUT 升压或 SEPIC 直流/直流控制器
- 开关频率为 100kHz 至 2.2MHz
- 升压扩频功能可降低 EMI
- 升压同步输入,可通过外部时钟设置升压开关频率
- 禁用升压时,输出电压自动放电
- 多种故障诊断功能
LP8864S-Q1 的说明
LP8864S-Q1 是一款具有升压控制器的 汽车类高效 LED 驱动器。 四路高精度电流阱支持根据使用的通道数自动调整相移。可通过 I²C 接口或 PWM 输入对 LED 亮度进行全局控制。
升压控制器具有基于 LED 电流阱余量电压的自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将升压电压调节到能够满足需要的最低水平,从而更大限度降低功耗。 凭借宽范围可调频率, LP8864S-Q1 可避免 AM 无线电频段的干扰。
LP8864S-Q1 支持内置混合 PWM 调光和模拟电流调光,从而可降低 EMI、延长 LED 使用寿命并提高总光学效率。