封装信息
封装 | 引脚 HLQFP (VFP) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
LP8860-Q1 的特性
- 符合汽车应用 应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度
- 输入电压工作范围:3V 至 48V
- 四路高精度电流阱
- 电流匹配度为 0.5%(典型值)
- LED 灯串电流高达 150mA/通道
- 采用外部 PWM 亮度控制,调光比大于 13 000:1
- 通过 SPI 或 I2C 进行 16 位调光控制
- 支持显示模式(全局调光)和群集模式(独立调光)
- 针对更高 LED 驱动光效率的混合 PWM 和电流调光
- 针对 LED PWM 频率的同步
- 具有介于 100kHz 到 2.2Mhz 之间的可编程开关频率和用于降低电磁干扰 (EMI) 的扩频选项的升压控制器
- 升压同步输入
- 电力线场效应晶体管 (FET) 控制,可实现浪涌电流保护和待机节能
- 使用外部温度传感器自动降低 LED 电流
- 丰富的故障诊断”
LP8860-Q1 的说明
LP8860-Q1 是具有升压控制器的汽车用高效 LED 驱动器。该器件具有可通过 PWM 输入信号、SPI 和/或 I2C 主机控制的 4 路高精度电流阱。
升压转换器具有基于 LED 电流阱余量电压的自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到能够满足需要的最低水平,从而最大限度降低功耗。凭借宽范围可调频率,LP8860-Q1 能够避免调幅 (AM) 射频波段的干扰。
LP8860-Q1 支持内置混合 PWM 和电流调光,从而降低了 EMI、延长了 LED 使用寿命且提高了总光学效率。相移 PWM 可减少人耳噪声和输出纹波。