封装信息
封装 | 引脚 VQFN-HR (RNF) | 26 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LP875761-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 输入电压:2.8V 至 5.5V
- 输出电压:1.0V
- 四个高效降压直流/直流转换器内核:
- 最大输出电流: 16A(4 A/相)
- 开关频率:3MHz
- 扩频模式和相位交错
- 可配置通用 I/O (GPIO)
- I2C 兼容接口,支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz)、快速+ (1MHz) 和高速 (3.4MHz) 模式
- 具有可编程屏蔽的中断功能
- 可编程电源正常信号 (PGOOD)
- 输出短路和过载保护
- 过热警告和保护
- 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
LP875761-Q1 的说明
LP875761-Q1 器件旨在满足各种汽车电源应用中新型处理器和平台的电源管理要求。该器件包含 4 个降压直流/直流转换器内核,这些内核配置为采用强制 PWM 模式的四相输出。该器件由 I2C 兼容串行接口和使能信号进行控制。
LP875761-Q1 支持对多相位输出的远程差分电压感应,可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。可以强制开关时钟进入 PWM 模式并将其与外部时钟同步,从而更大程度地降低干扰。
LP875761-Q1 器件支持负载电流测量,无需添加外部电流感应电阻器。 LP875761-Q1 器件还支持与使能信号同步的可编程启动与关断延迟和序列。这些序列可能还包括用于控制外部稳压器、负载开关和处理器复位的 GPIO 信号。在启动期间,该器件会对输出压摆率进行控制,从而尽可能减小输出电压过冲和浪涌电流。