20-pin (YFQ) package image

LP8556TME-E02/NOPB 正在供货

6 通道高效 LED 背光驱动器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP8556TMX-E02/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SNAGCU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YFQ) | 20
工作温度范围 (°C) -30 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LP8556 的特性

  • 高效直流/直流升压转换器,具有集成式 0.19Ω 功率 MOSFET 和三个开关频率选项:312kHz、625kHz 和 1250kHz
  • 2.7V 至 36V 升压开关输入电压范围支持多节锂离子电池
    (2.7V 至 20V VDD 输入范围)
  • 7V 至 43V 升压开关输出电压范围可支持低至 3 个、高至 12 个每通道串联 WLED
  • 可配置通道数(1 至 6 个)
  • 每通道高达 50mA
  • PWM 和/或 I2C 亮度控制
  • 相移 PWM 模式降低了可闻噪声
  • 自适应调光,可获得更高的 LED 驱动光学效率
  • 可编程边沿速率控制和扩频方案可最大限度减少开关噪声并提升 EMI 性能
  • LED 故障(短路和开路)检测、UVLO、TSD、OCP 和 OVP(多达 6 个阈值选项)
  • 采用小型 20 引脚、0.4mm 间距 DSBGA 封装和 24 引脚、0.5mm 间距 WQFN 封装

LP8556 的说明

LP8556 器件是具有异步升压转换器和可由 PWM 信号或 I2C 主器件控制的六路高精度电流阱的白色 LED 驱动器。

升压转换器采用自适应输出电压控制,可为 LED 驱动器在 7V 至 43V 之间设置最佳电压。这一特性可将输出电压调整为满足所有条件的最低级别,从而最大限度地减少功耗。转换器可以在三个开关频率下工作:312kHz、625kHz 和 1250kHz,开关频率可以使用外部电阻器进行设置或通过 EPROM 进行预配置。可编程转换率控制和扩展频谱方案最大限度地减小了开关噪声并提高了 EMI 性能。

PWM 调光分辨率高达 15 位,可用于设定 LED 灌流。专有自适应调光模式,能够更大程度地节省系统能耗。此外,相移 LED PWM 调光功能减小了可闻噪声并且允许采用更小的升压输出电容。

LP8556 器件还具有完整的故障保护 特性, 确保器件和外部组件可靠运行。其中包括输入欠压锁定 (UVLO)、热关断 (TSD)、过流保护 (OCP)、最高 6 级过压保护 (OVP)、LED 开路和短路检测。

LP8556 的工作环境温度范围为 -30°C 至 +85°C。它采用节省空间的 20 引脚 DSBGA 封装和 24 散热垫 WQFN 封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP8556TMX-E02/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息