封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YKA) | 4 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LP5910 的特性
- 输入电压范围:1.3V 至 3.3V
- 输出电压范围:0.8V 至 2.3V
- 输出电流:300mA
- PSRR:1kHz 时为 75dB
- 输出电压容差:±2%
- 低压降:120mV(典型值)
- 超低 IQ(使能时,无负载):12µA
- 低输出电压噪声:12µVRMS
- 与陶瓷输入和输出电容搭配使用可保持稳定
- 热过载保护
- 短路保护
- 反向电流保护
- 自动输出放电实现快速关断
LP5910 的说明
LP5910 是一款能提供高达 300mA 输出电流的低噪声 LDO。此器件专门针对 RF 和模拟电路而设计,可满足其低噪声、高 PSRR、低静态电流以及出色的线路和负载瞬态响应等诸多要求。LP5910 采用创新的设计技术,无需噪声旁路电容便可提供出色的噪声性能,并且支持远距离安置输出电容。
该器件包含一个反向电流保护电路,可在输入电压低于输出电压时防止反向电流通过 LDO 进入 IN 引脚。
当使能引脚 (EN) 为低电平且输出处于关断状态时,自动输出放电电路会使输出电容放电以实现快速关断。
凭借低输入和低输出电压范围,LP5910 非常适合用作后置 DC-DC 稳压器(后置降压稳压器)或者用于由单节或两节电池供电的应用。
该器件经过设计,可与一个 1µF 输入陶瓷电容和一个 1µF 输出陶瓷电容搭配使用。无需使用独立的噪声旁路电容。
其固定输出电压介于 0.8V 和 2.3V 之间(以 25mV 为单位增量)。如需特定的电压选项,请联系德州仪器 (TI) 销售代表。