4-pin (YKA) package image

LP5910-1.8YKAR 正在供货

具有反向电流保护和使能功能的 300mA、低噪声、低 IQ、低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP5910-1.8YKAT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SNAGCU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YKA) | 4
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LP5910 的特性

  • 输入电压范围:1.3V 至 3.3V
  • 输出电压范围:0.8V 至 2.3V
  • 输出电流:300mA
  • PSRR:1kHz 时为 75dB
  • 输出电压容差:±2%
  • 低压降:120mV(典型值)
  • 超低 IQ(使能时,无负载):12µA
  • 低输出电压噪声:12µVRMS
  • 与陶瓷输入和输出电容搭配使用可保持稳定
  • 热过载保护
  • 短路保护
  • 反向电流保护
  • 自动输出放电实现快速关断

LP5910 的说明

LP5910 是一款能提供高达 300mA 输出电流的低噪声 LDO。此器件专门针对 RF 和模拟电路而设计,可满足其低噪声、高 PSRR、低静态电流以及出色的线路和负载瞬态响应等诸多要求。LP5910 采用创新的设计技术,无需噪声旁路电容便可提供出色的噪声性能,并且支持远距离安置输出电容。

该器件包含一个反向电流保护电路,可在输入电压低于输出电压时防止反向电流通过 LDO 进入 IN 引脚。

当使能引脚 (EN) 为低电平且输出处于关断状态时,自动输出放电电路会使输出电容放电以实现快速关断。

凭借低输入和低输出电压范围,LP5910 非常适合用作后置 DC-DC 稳压器(后置降压稳压器)或者用于由单节或两节电池供电的应用。

该器件经过设计,可与一个 1µF 输入陶瓷电容和一个 1µF 输出陶瓷电容搭配使用。无需使用独立的噪声旁路电容。

其固定输出电压介于 0.8V 和 2.3V 之间(以 25mV 为单位增量)。如需特定的电压选项,请联系德州仪器 (TI) 销售代表。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP5910-1.8YKAT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息