封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YKE) | 4 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LP5907 的特性
- 有关更新的器件产品组合,请参阅 TPS7A20
- 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
- 输出电压范围:1.2V 至 4.5V
- 与 1µF 陶瓷输入和输出电容搭配使用,性能稳定
- 无需噪声旁路电容
- 支持远距离安置输出电容
- 具备热过载和短路保护功能
- 工作结温:–40°C 至 125°C
- 低输出电压噪声:< 6.5µVRMS
- PSRR:1kHz 时为 82dB
- 输出电压容差:±2%
- 极低 IQ(使能时):12µA
- 低压降:120mV(典型值)
- 使用 LP5907 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LP5907 的说明
LP5907 是一款能提供高达 250mA 输出电流的低噪声 LDO。LP5907 符合射频和模拟电路要求,可提供低噪声、高 PSRR、低静态电流以及低线路或负载瞬态响应系数。LP5907 采用创新的设计技术,无需噪声旁路电容便可提供出色的噪声性能,并且支持远距离安置输出电容。
此器件可与 1µF 输入和 1µF 输出陶瓷电容搭配使用(无需独立的噪声旁路电容)。
其固定输出电压介于 1.2V 和 4.5V 之间(阶跃为 25mV)。如需特定的电压选项,请联系德州仪器 (TI) 销售代表。