主页 电源管理 LED 驱动器 LED 显示驱动器

LP5899

正在供货

产品详情

Features CRC, Fault output, Interrupt pin, Oscillator Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Features CRC, Fault output, Interrupt pin, Oscillator Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² (4.2 mm × 3.26 mm) WSON (DRR) 12 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 工作电压 VCC 范围:2.5V 至 5.5V
  • SPI 外设
    • 数据传输速率高达 20MHz
    • 支持多个外设和一个控制器
  • 连续时钟串行接口 (CCSI) 控制器和外设
    • 数据传输速率高达 20MHz
    • 用于增强 EMI 性能的可编程时钟抖动
  • 诊断
    • 开漏 FAULT 引脚
    • SPI 通信丢失检测
    • 用于 SPI 通信的 CRC
    • CCSI 数据完整性
  • 数据就绪中断指示数据可用性
  • 工作电压 VCC 范围:2.5V 至 5.5V
  • SPI 外设
    • 数据传输速率高达 20MHz
    • 支持多个外设和一个控制器
  • 连续时钟串行接口 (CCSI) 控制器和外设
    • 数据传输速率高达 20MHz
    • 用于增强 EMI 性能的可编程时钟抖动
  • 诊断
    • 开漏 FAULT 引脚
    • SPI 通信丢失检测
    • 用于 SPI 通信的 CRC
    • CCSI 数据完整性
  • 数据就绪中断指示数据可用性

LP5899 SPI 兼容型连接支持使用标准 SPI 控制器控制 LP589x 器件系列。该器件具有一个内部振荡器,用于生成 LP589x 器件系列所需的连续时钟。可以将抖动添加到连续时钟以增强 EMI 性能。传输的数据与连续时钟对齐,以保持 CCSI 接口的时序要求。

LP5899 整合了 LP589x 菊花链和 LP5899 内部的故障报告。向 LP589x 菊花链传输的寄存器和 VSYNC 命令数据受 LP5899 的 CRC 保护。此外,数据线由 LP5899 提供卡滞故障保护。

LP5899 SPI 兼容型连接支持使用标准 SPI 控制器控制 LP589x 器件系列。该器件具有一个内部振荡器,用于生成 LP589x 器件系列所需的连续时钟。可以将抖动添加到连续时钟以增强 EMI 性能。传输的数据与连续时钟对齐,以保持 CCSI 接口的时序要求。

LP5899 整合了 LP589x 菊花链和 LP5899 内部的故障报告。向 LP589x 菊花链传输的寄存器和 VSYNC 命令数据受 LP5899 的 CRC 保护。此外,数据线由 LP5899 提供卡滞故障保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP5899 适用于 LP589x 器件系列的 SPI 兼容型连接 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-19
证书 LP5899DYYEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-10-22
用户指南 LP589x(-Q1)/TLC698x 示例代码 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-9-16

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP5899DYYEVM — LP5899 评估模块

LP5899 SPI 兼容型连接评估模块支持使用标准 SPI 控制器控制 LP589x 器件系列。该器件具有一个内部振荡器,用于生成 LP589x 器件系列所需的连续时钟。可以将抖动添加到连续时钟以增强 EMI 性能。传输的数据与连续时钟对齐,以保持 CCSI 接口的时序要求。LP5899 整合了 LP589x 菊花链和 LP5899 内部的故障报告。向 LP589x 菊花链传输的寄存器和 VSYNC 命令数据受 LP5899 的 CRC 保护。此外,数据线由 LP5899 保护,以防出现卡滞故障。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
应用软件和框架

LP5899DYYEVM-LP5890-F280039C-SW — LP5899 reference code pairing with LP5890 based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

This reference code showcases the ability of the TMS320F280039C device to communicate with the LP5899 paired with LP5890 LED driver. The code configures the MCU using SPI to drive the LEDs on the LP5890EVM.
支持的产品和硬件
应用软件和框架

LP5899DYYEVM-LP5891-F280039C-SW — LP5899 reference code pairing with LP5891(-Q1) based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

This reference code showcases the ability of the TMS320F280039C device to communicate with the LP5899(-Q1) paired with LP5891(-Q1) LED driver. The code configures the MCU using SPI to drive the LEDs on the LP5891(Q1)EVM.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频