LP5899DYYEVM

LP5899DYYEVM

立即订购

概述

LP5899 SPI 兼容型连接评估模块支持使用标准 SPI 控制器控制 LP589x 器件系列。该器件具有一个内部振荡器,用于生成 LP589x 器件系列所需的连续时钟。可以将抖动添加到连续时钟以增强 EMI 性能。传输的数据与连续时钟对齐,以保持 CCSI 接口的时序要求。LP5899 整合了 LP589x 菊花链和 LP5899 内部的故障报告。向 LP589x 菊花链传输的寄存器和 VSYNC 命令数据受 LP5899 的 CRC 保护。此外,数据线由 LP5899 保护,以防出现卡滞故障。

特性
  • 工作电压 VCC 范围:2.5V 至 5.5V
  • SPI 外设
    • 数据传输速率高达 20MHz
  • 支持多个外设和一个控制器
  • 连续时钟串行接口 (CCSI) 控制器
    • 数据传输速率高达 20MHz
    • 用于增强 EMI 性能的可编程时钟抖动
  • 诊断
    • 开漏 FAULT 引脚
    • SPI 通信丢失检测
    • 用于 SPI 通信的 CRC
  • 数据就绪中断指示数据可用性
LED 显示驱动器
LP5899 — SPI 与 LP589x 显示 LED 矩阵驱动器之间的桥接器

 

汽车 LED 驱动器
LP5899-Q1 — 适用于 LP589x-Q1 显示屏 LED 矩阵驱动器的汽车类 SPI 通用插件增强连接
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LP5899DYYEVM — LP5899 evaluation module 

支持的产品和硬件

LP5899DYYEVM — LP5899 evaluation module 

close
版本: null
发布日期:
应用软件和框架

LP5899DYYEVM-LP5890-F280039C-SW — LP5899 reference code pairing with LP5890 based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
LED 显示驱动器
LP5899 — SPI 与 LP589x 显示 LED 矩阵驱动器之间的桥接器
RGB LED 驱动器
LP5890 — 具有 16 位 PWM 调光和超低功耗的 48x16 LED 矩阵驱动器
硬件开发
评估板
LP5890EVM — LP5890 48 × 16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器评估模块 LP5899DYYEVM — LP5899 评估模块

LP5899DYYEVM-LP5890-F280039C-SW — LP5899 reference code pairing with LP5890 based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

close
版本: 1.0.0
发布日期: 2024-9-13

LP5899 sample code based on LP5890EVM and TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
LED 显示驱动器
LP5899 — SPI 与 LP589x 显示 LED 矩阵驱动器之间的桥接器
RGB LED 驱动器
LP5890 — 具有 16 位 PWM 调光和超低功耗的 48x16 LED 矩阵驱动器
硬件开发
评估板
LP5890EVM — LP5890 48 × 16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器评估模块 LP5899DYYEVM — LP5899 评估模块

发布信息

Initial version of sample code for LP5890EVM paired with LP5899DYYEVM based on LAUNCHXL-F280039C.

新增功能

  • Initial version
应用软件和框架

LP5899DYYEVM-LP5891-F280039C-SW — LP5899 reference code pairing with LP5891(-Q1) based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
LED 显示驱动器
LP5899 — SPI 与 LP589x 显示 LED 矩阵驱动器之间的桥接器
RGB LED 驱动器
LP5891 — 具有 16 位 PWM 调光和超低功耗的 48 × 16 LED 矩阵驱动器
汽车 LED 驱动器
LP5891-Q1 — 具有 16 位脉宽调制调光功能的汽车类 48 x 16 矩阵 LED 驱动器 LP5899-Q1 — 适用于 LP589x-Q1 显示屏 LED 矩阵驱动器的汽车类 SPI 通用插件增强连接
硬件开发
评估板
LP5891EVM — LP5891 48 × 16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器评估模块 LP5891Q1EVM — LP5891-Q1 48 × 16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器评估模块 LP5899DYYEVM — LP5899 评估模块

LP5899DYYEVM-LP5891-F280039C-SW — LP5899 reference code pairing with LP5891(-Q1) based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

close
版本: 1.0.0
发布日期: 2024-9-13

LP5899 sample code based on LP5891(Q1)EVM and TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
LED 显示驱动器
LP5899 — SPI 与 LP589x 显示 LED 矩阵驱动器之间的桥接器
RGB LED 驱动器
LP5891 — 具有 16 位 PWM 调光和超低功耗的 48 × 16 LED 矩阵驱动器
汽车 LED 驱动器
LP5891-Q1 — 具有 16 位脉宽调制调光功能的汽车类 48 x 16 矩阵 LED 驱动器 LP5899-Q1 — 适用于 LP589x-Q1 显示屏 LED 矩阵驱动器的汽车类 SPI 通用插件增强连接
硬件开发
评估板
LP5891EVM — LP5891 48 × 16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器评估模块 LP5891Q1EVM — LP5891-Q1 48 × 16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器评估模块 LP5899DYYEVM — LP5899 评估模块

发布信息

Initial version of sample code for LP5891(Q1)EVM paired with LP5899DYYEVM based on LAUNCHXL-F280039C.

新增功能

  • Initial version
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LP5899 适用于 LP589x 器件系列的 SPI 兼容型连接评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-11-21
证书 LP5899DYYEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-10-22
用户指南 LP589x(-Q1)/TLC698x 示例代码 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-9-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频