封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSC) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R |
LP3996-Q1 的特性
- 2 个具有独立使能的低压降 (LDO) 输出
- 室温时精度 1.5%,整个温度范围的精度为 3%
- 具有可调延迟的加电复位功能
- 热关断保护
- 与陶瓷电容器一起工作室保持稳定
- 符合汽车应用要求
- 具有下列结果的 AEC-Q100 测试指南:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
主要技术参数
- 输入电压范围 2.0V 至 6.0V
- 300mA 时低压降电压为 210mV
- 超低 IQ(被启用时) 35µA
- 实际零 IQ(被禁用时)< 10nA
- 提供无引线封装选项
10 引脚 3mm x 3mm
All trademarks are the property of their respective owners.
应用范围
- 手机
- 掌上电脑 (PDA)
- 无线网络适配器
- 汽车用
LP3996-Q1 的说明
LP3996-Q1 是一款具有加电复位电路的双路低压降稳压器。 第一个稳压器可提供 150mA 的电流,而第二个稳压器能够挺过 300mA 的电流并且包括一个加电复位功能。
LP3996-Q1 以 35µA 的超低静态电流提供 1.5% 精度。 独立的使能引脚可关断 LQ3996-Q1 的每个输出,汲取的实际电流为零。
此器件被设计成与低至 1µF 的小封装尺寸陶瓷电容器一起工作时保持稳定。 一个外部电容器可被用来设定所需的 POR 延迟时间。
LQ3996-Q1 提供固定的输出电压,并且采用 10 引脚,3mm x 3mm 封装。