封装信息
封装 | 引脚 WSON (NGG) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 4,500 | LARGE T&R |
LP38693-ADJ 的特性
- 宽输入电压范围:2.7V 至 10V
- 所有超薄型小外形尺寸无引线封装 (WSON) 选项均作为 AEC-Q100 1 级器件可用
- 输出电压范围:1.25V 至 9V
- 2% 调节 (ADJ) 引脚电压精度 (25°C)
- 低压降电压:500mA 时为 250mV
(5V 输出典型值) - 精密(已调整)带隙基准
- 可保证 –40°C 至 +125°C 温度范围内的技术规格
- 1µA 关闭状态静态电流
- 热过载保护
- 折返电流限制
- 接地 (GND) 引脚电流:满载时为 55µA(典型值)
- 使能 (EN) 引脚 (LP38693-ADJ)
应用范围
- 硬盘驱动器
- 笔记本电脑
- 电池供电设备
- 便携式仪表
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
LP38693-ADJ 的说明
LP3869x-ADJ 低压降 CMOS 线性稳压器具有精度为 2% 的基准电压和极低压降(在负载电流为 500mA、VOUT = 5V 时为 250mV),并且采用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容,可提供出色的交流性能。
此稳压器采用低热阻的 WSON 和 SOT-223 封装,即使在周围温度较高的环境下也可实现满电流运行。
P 型金属氧化物半导体 (PMOS) 功率晶体管的使用意味着无需直流基极驱动电流对其进行偏置,因此无论负载电流、输入电压或者运行温度为何,接地引脚电流均可保持在 100μA 以下。