封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LP2980-N 的特性
- V IN 范围(新芯片):2.5V 至 16V
- V OUT 范围(新芯片):
- 1.2V 至 5.0V(固定值,100mV 阶跃)
- V OUT 精度:
- A 级旧芯片为 ±0.5%
- 标准级旧芯片为 ±1%
- 新芯片 ±0.5%(A 级和标准级)
- 在整个负载和温度范围内的输出精度:±1%(新芯片)
- 输出电流:高达 50mA
- 低 I Q(新芯片):I LOAD = 0mA 时为 69µA
- 低 I Q(新芯片):I LOAD = 50mA 时为 380µA
- 关断电流与温度间的关系:
- 旧芯片为 0.01µA(典型值)
- 新芯片为 1.12µA(典型值)
- 输出电流限制和热保护
- 使用 2.2µF 陶瓷电容器实现稳定工作(新芯片)
- 高 PSRR(新芯片):
- 1kHz 频率下为 75dB,1MHz 频率下为 45dB
- 工作结温:–40°C 至 +125°C
- 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)
LP2980-N 的说明
LP2980-N 是一款宽输入、固定输出、低压降 (LDO) 稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围和高达 50mA 的负载电流。LP2980-N 支持 1.2V 至 5.0V 的输出范围(新芯片)。
此外,LP2980-N(新芯片)在整个负载和温度范围内具有 1% 的输出精度,可满足低压微控制器 (MCU) 和处理器的需求。
在该新芯片中,高带宽 PSRR 性能在 1kHz 时为 75dB,在 1MHz 时为 45dB,因此有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并尽可能地减少后置稳压器滤波。
内部软启动时间和电流限制保护可减小启动期间的浪涌电流,从而尽可能降低输入电容。还包括标准保护特性,例如过流和过热保护。
LP2980-N 采用 5 引脚、2.9mm × 1.6mm SOT-23 (DBV) 封装。