封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LP2980-ADJ 的特性
- V IN 范围:
- 旧芯片:2.2V 至 16V
- 新芯片:2.5V 至 16V
- V OUT 范围:
- 旧芯片:1.23V 至 15.0V
- 新芯片:1.2V 至 15.0V
- V OUT 精度(典型值):
- 旧芯片:±1%
- 新芯片:±0.5%
- 在整个负载和温度范围内的输出精度:
- 旧芯片:±3.5%
- 新芯片:±1%
- 输出电流:高达 50mA
- 静态电流,低 I Q(新芯片):
- I LOAD = 0 mA 时为 55µA
- I LOAD = 50 mA 时为 350µA
- 关断电流与温度间的关系:
- 旧芯片:< 1µA
- 新芯片:≤ 0.8µA
- 输出电流限制和热保护
- 使用 2.2µF 陶瓷电容器实现稳定工作(新芯片)
- 高 PSRR(新芯片):
- 1kHz 频率下为 70dB,1MHz 频率下为 42dB
- 工作结温:–40°C 至 +125°C
- 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)
LP2980-ADJ 的说明
LP2980-ADJ 是一款可调输出、宽输入、低压降稳压器,支持高达 16V 的输入电压和高达 50mA 的负载电流。LP2980-ADJ 支持 1.2V 至 15.0V(新芯片)和 1.23V 至 15.0V(旧芯片)的输出范围。
此外,LP2980-ADJ(新芯片)在整个负载和温度范围内具有 1% 的输出精度,可满足低压微控制器 (MCU) 和处理器的需求。
在该新芯片中,高带宽 PSRR 性能在 1kHz 时大于 70dB,在 1MHz 时大于 45dB,因此有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并尽可能地减少后置稳压器滤波。
内部软启动时间和电流限制保护可减小启动期间的浪涌电流,从而尽可能降低输入电容。还包括标准保护特性,例如过流和过热保护。
LP2980-ADJ 采用 5 引脚、2.9mm × 1.6mm SOT-23 (DBV) 封装。