封装信息
封装 | 引脚 B3QFN (RLX) | 41 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R |
LMZM33606 的特性
- 较小的总体解决方案尺寸:< 250mm2
- 所需的外部组件数低至 4 个
- 16mm × 10mm × 4mm QFN 封装
- 支持 5V、12V、24V、28V 输入电源轨
- 1V 至 20V 输出电压范围
- 引脚与 4A LMZM33604 兼容
- 符合 EN55011 辐射发射标准
- 可配置为负输出电压
- 用于实现 设计灵活性的 可调节功能
- 开关频率(350kHz 至 2.2MHz)
- 可与外部时钟保持同步
- 可选自动模式或 FPWM 模式
- 自动:提升轻负载下的效率
- FPWM:在整个负载上具有固定频率
- 可调软启动和跟踪输入
- 精密使能功能,用于对系统 UVLO 进行编程
- 保护 特性
- 断续模式电流限制
- 过热保护
- 电源正常输出
- 可在恶劣环境中运行
- 在 85°C 且无气流的情况下具有高达 50W 的输出功率
- 工作结温范围:–40°C 至 +125°C
- 工作环境温度范围:–40°C 至 +105°C
- 通过了 Mil-STD-883D 冲击和振动测试
LMZM33606 的说明
LMZM33606 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,它在一个低厚度的封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 6A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此电源解决方案仅需四个外部组件,并且省去了设计流程中的环路补偿和电感器元件选择过程。
该器件采用 16mm × 10mm × 4mm、41 引脚 QFN 封装,可轻松焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的低厚度负载点设计。LMZM33606 的全套功能包括电源正常指示、可调节软启动、跟踪、同步、可编程 UVLO、预偏置启动、可选自动或 FPWM 模式以及过流和过热保护。可针对反相应用将 LMZM33606 配置为负输出 电压。