10-pin (SIL) package image

LMZM23600V3SILR 正在供货

采用 3.8mm × 3mm 封装的 36V、0.5A 降压直流/直流电源模块

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMZM23600V3SILT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH 受影响
引脚镀层/焊球材料 NIAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 uSiP (SIL) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LMZM23600 的特性

  • 4V 至 36V 宽工作输入电压范围
  • 1.2V 至 15V 可调输出电压和 3.3V 或 5V 固定输出电压选项
  • 0.5A 输出电流
  • 5V 和 3.3V 输出设计仅需要输入和输出电容器
  • 27mm 2 解决方案尺寸,使用单面布局
  • 28µA 无负载电源电流
  • 2µA 关断电流
  • 电源正常状态标志
  • 外部频率同步
  • 模式选择引脚
    • 强制 PWM 模式可实现恒定频率操作
    • 在轻负载条件下可实现高效率的自动 PFM 模式
  • 内置控制环路补偿、软启动、电流限制和 UVLO
  • 微型 3.8mm × 3mm × 1.6mm 封装
  • 使用 LMZM23600 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LMZM23600 的说明

LMZM23600 集成电感器电源模块专为空间受限型工业应用而设计。该器件提供 5V 和 3.3V 两种固定输出电压以及支持 1.2V 至 15V 范围的可调 (ADJ) 输出电压选项。 LMZM23600 具有 4V 至 36V 的输入电压范围,可提供高达 500mA 的输出电流。该电源模块使用起来极其简单,只需 2 个外部组件即可实现 5V 或 3.3V 输出设计。 LMZM23600 的所有方面均针对空间受限的性能驱动型、低 EMI 工业应用进行了优化。漏极开路电源正常输出提供了系统状态的真实指示,无需使用附加监控组件,从而节省了成本和布板空间。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及仅 28µA 的无负载电源电流可确保实现整个负载电流范围的高效率和出色的瞬态响应。为了方便进行输出电流调节, LMZM23600 与 支持 1000mA 输出电流的 LMZM23601 之间实现了引脚对引脚兼容。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMZM23600V3SILT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息