封装信息
封装 | 引脚 B3QFN (RVQ) | 42 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMZ31710 的特性
- 完全集成的电源解决方案
- 小型扁平设计
- 与 LMZ31707 和 LMZ31704 之间具有引脚兼容性
- 10mm × 10mm × 4.3mm 封装
- 效率高达 95%
- Eco-Mode™和轻负载效率 (LLE)
- 宽输出电压调节范围为
0.6V 至 5.5V,基准精度为 1% - 支持针对更高电流的并行运行
- 可选分离电源轨可实现低至 2.95V 的
输入电压 - 可调节的开关频率范围
(200kHz 至 1.2MHz) - 与外部时钟同步
- 提供 180° 异相位时钟信号
- 可调慢速启动
- 输出电压排序和跟踪
- 电源正常输出
- 可编程欠压锁定 (UVLO)
- 过流和过热保护
- 预偏置输出启动
- 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
- 增强的散热性能:13.3°C/W
- 符合 EN55022 B 类辐射发射标准
- 集成屏蔽式电感器 - 利用 LMZ31710 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LMZ31710 的说明
LMZ31710 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,它在一个扁平的 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 10A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此整体电源解决方案仅需三个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。
此器件采用 10 × 10 × 4.3mm QFN 封装,可轻松焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的负载点设计。此器件可实现超过 95% 的效率,具有热阻为 13.3°C/W 的出色功率耗散能力。LMZ31710 提供离散负载点设计所具有的灵活性和特性集,非常适合为广泛的集成电路 (IC) 和系统供电。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的稳健耐用且可靠的电源解决方案。