封装信息
封装 | 引脚 B1QFN (RKG) | 39 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMZ30606 的特性
- 完整的集成式电源解决方案可实现
小尺寸和扁平设计 - 9mm x 11mm x 2.8mm 封装
- 与 LMZ30602 & LMZ30604 引脚兼容 - 效率高达 96%
- 宽输出电压调节范围
0.8V 至 3.6V,基准精度为 ±1% - 可调开关频率
(500kHz 至 2MHz) - 与外部时钟同步
- 可调慢速启动
- 输出电压排序/跟踪
- 电源正常输出
- 可编程欠压锁定 (UVLO)
- 输出过流保护
- 过热保护
- 运行温度范围:-40°C 至 85°C
- 增强的散热性能:12°C/W
- 符合 EN55022 B 类辐射标准
- 集成屏蔽电感器 - 使用 LMZ30606 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LMZ30606 的说明
LMZ30606 SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,此方案在一半高的 QFN 封装内组合了一个带有功率金属氧化物半导体场效应管 (MOSFET) 的 6A 直流/直流转换器、一个屏蔽电感器以及无源元件。此整体电源解决方案仅需 3 个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。
9mm × 11mm × 2.8 mm QFN 封装能轻松焊接到印刷电路板上,并且可实现效率高于 90% 的紧凑型负载点设计以及结至环境的热阻抗仅为 12°C/W 的出色功率耗散。在环境温度为 85°C 且无气流的情况下,该器件可提供 6A 的满额输出电流。
LMZ30606 提供了分离式负载点设计的灵活性和功能集,非常适合为高性能 DSP 和 FPGA 供电。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的耐用且可靠的电源解决方案。