39-pin (RKG) package image

LMZ30606RKGR 正在供货

采用 9x11x2.8mm QFN 封装的 2.95V 至 6V、6A 降压电源模块

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMZ30606RKGT 正在供货
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS 豁免
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-250C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 B1QFN (RKG) | 39
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R

LMZ30606 的特性

  • 完整的集成式电源解决方案可实现
    小尺寸和扁平设计
  • 9mm x 11mm x 2.8mm 封装
    - 与 LMZ30602 & LMZ30604 引脚兼容
  • 效率高达 96%
  • 宽输出电压调节范围
    0.8V 至 3.6V,基准精度为 ±1%
  • 可调开关频率
    (500kHz 至 2MHz)
  • 与外部时钟同步
  • 可调慢速启动
  • 输出电压排序/跟踪
  • 电源正常输出
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 输出过流保护
  • 过热保护
  • 运行温度范围:-40°C 至 85°C
  • 增强的散热性能:12°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准
    - 集成屏蔽电感器
  • 使用 LMZ30606 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

LMZ30606 的说明

LMZ30606 SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,此方案在一半高的 QFN 封装内组合了一个带有功率金属氧化物半导体场效应管 (MOSFET) 的 6A 直流/直流转换器、一个屏蔽电感器以及无源元件。此整体电源解决方案仅需 3 个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。

9mm × 11mm × 2.8 mm QFN 封装能轻松焊接到印刷电路板上,并且可实现效率高于 90% 的紧凑型负载点设计以及结至环境的热阻抗仅为 12°C/W 的出色功率耗散。在环境温度为 85°C 且无气流的情况下,该器件可提供 6A 的满额输出电流。

LMZ30606 提供了分离式负载点设计的灵活性和功能集,非常适合为高性能 DSP 和 FPGA 供电。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的耐用且可靠的电源解决方案。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMZ30606RKGT 正在供货
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息