封装信息
封装 | 引脚 TO-PMOD (NDW) | 7 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMZ22005 的特性
- 集成屏蔽电感器
- 单PCB(印刷电路板)布线
- 频率同步输入(650 kHz到950 kHz)
- 使用外部的软启动、跟踪和精确使能,可以实现灵活的上电时序控制,
- 针对浪涌电流以及输入欠压锁定和输出短路等故障提供保护
- 工作结温范围 -40°C 至 +125°C
- 采用单裸露焊盘和标准引脚,更易于装配和制造
- 卓越的瞬态响应,可应用于现场可编程门列(FPGA)和专用集成电路(ASIC)的供电电源
- 可得到WEBENCH®电源设计软件的全面支持
- 引脚兼容LMZ23605/LMZ23603/LMZ22003
LMZ22005 的说明
LMZ22005 SIMPLE SWITCHER®易电源电源模块是一种易于使用的降压直流/直流解决方案,具有驱动高达5A的负载的能力。LMZ22005 采用创新封装模式,提高了散热性能,可以手工或机器焊接。
LMZ22005可以工作于6V和20V之间的输入电压轨,并提供低至0.8V的可调高精度输出电压。LMZ22005只需要两个外接电阻和三个外 接电容就可以形成一个电源解决方案。LMZ22005是一种可靠、稳健的方案,具有以下保护特性:热关断,可编程输入欠压锁定、输 出过电压保护、短路保护、输出电流限制和允许预偏置输出启动。同步输入允许在650到950 kHz的开关频率范围内的同步。