7-pin (NDW) package image

LMZ22005TZ/NOPB 正在供货

具有 20V 最大输入电压的 5A SIMPLE SWITCHER® 电源模块

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMZ22005TZE/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +
LMZ22005TZX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-245C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TO-PMOD (NDW) | 7
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 45 | TUBE

LMZ22005 的特性

  • 集成屏蔽电感器
  • 单PCB(印刷电路板)布线
  • 频率同步输入(650 kHz到950 kHz)
  • 使用外部的软启动、跟踪和精确使能,可以实现灵活的上电时序控制,
  • 针对浪涌电流以及输入欠压锁定和输出短路等故障提供保护
  • 工作结温范围 -40°C 至 +125°C
  • 采用单裸露焊盘和标准引脚,更易于装配和制造
  • 卓越的瞬态响应,可应用于现场可编程门列(FPGA)和专用集成电路(ASIC)的供电电源
  • 可得到WEBENCH®电源设计软件的全面支持
  • 引脚兼容LMZ23605/LMZ23603/LMZ22003

LMZ22005 的说明

LMZ22005 SIMPLE SWITCHER®易电源电源模块是一种易于使用的降压直流/直流解决方案,具有驱动高达5A的负载的能力。LMZ22005 采用创新封装模式,提高了散热性能,可以手工或机器焊接。

LMZ22005可以工作于6V和20V之间的输入电压轨,并提供低至0.8V的可调高精度输出电压。LMZ22005只需要两个外接电阻和三个外 接电容就可以形成一个电源解决方案。LMZ22005是一种可靠、稳健的方案,具有以下保护特性:热关断,可编程输入欠压锁定、输 出过电压保护、短路保护、输出电流限制和允许预偏置输出启动。同步输入允许在650到950 kHz的开关频率范围内的同步。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMZ22005TZE/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +
LMZ22005TZX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息