封装信息
封装 | 引脚 uSiP (SIL) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMZ20502 的特性
- 集成电感
- 微型 3.5mm × 3.5mm × 1.75mm 封装
- 2A 最大负载电流
- 输入电压范围为 2.7V 至 5.5V
- 可调输出电压范围为 0.8V 至 3.6V
- 温度范围内的反馈容差为 ± 1%
- 关断模式下静态电流为 2.4µA(最大值)
- 3MHz 固定 PWM 开关频率
- –40°C 至 125°C 结温范围
- 电源正常状态标志功能
- 引脚可选开关模式
- 内部补偿和软启动
- 电流限制、热关断和 UVLO 保护
- 使用 LMZ20502 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
LMZ20502 的说明
LMZ20502 微型模块稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够通过高达 5.5V 的输入电压驱动高达 2A 的负载电流,以极小的解决方案尺寸提供出色的效率和输出精度。这种创新型封装将稳压器和电感器包含在 3.5mm × 3.5mm × 1.75mm 的小体积中,从而节省了布板空间并避免了电感器选择所消耗的时间和成本。LMZ20502 仅需要五个外部组件,其引脚设计可实现简单、最优的 PCB 布局。该器件可使用最少数量的外部组件和 TI WEBENCH®设计工具提供一套易于使用的完整设计。TI 的 WEBENCH 工具包括 外部 组件计算、电路模拟和 WebTherm™等功能。有关焊接的信息,请参阅以下文档:SNOA401。