7-pin (NDW) package image

LMZ14203TZE-ADJ/NOPB 正在供货

采用 Leaded Surface Mount TO 封装的 SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、3A 电源模块

open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMZ14203TZX-ADJ/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +
LMZ14203TZ-ADJ/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-245C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TO-PMOD (NDW) | 7
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 45 | TUBE

LMZ14203 的特性

  • 集成屏蔽电感器和简单的 PCB 布局
  • 采用外部软启动和精密使能组件实现灵活启动排序
  • 针对浪涌电流以及输入 UVLO 和输出短路等故障提供保护
  • -40°C 至 125°C 的工作结点温范围
  • 用于简单装配和制造的单个外露垫和标准引脚分配
  • 针对现场可编程门阵列 (FPGA) 和特定用途集成电路 (ASIC) 供电的快速瞬态响应
  • 低输出电压纹波
  • 引脚到引脚兼容的系列器件:
    • LMZ1420x(最大 42V 3A、2A、1A)
    • LMZ1200x(最大 20V 3A、2A、1A)
  • 针对 WEBENCH®电源设计工具完全启用
  • 电气规范
    • 总输出功率最大值达 18W
    • 输出电流高达 3A
    • 输入电压范围:6V 至 42V
    • 输出电压范围:0.8V 至 6V
    • 效率高达 90%
  • 性能优势
    • 在较高环境温度下运行不会降低耐热额定值
    • 高效率有效减少了系统产生的热量
    • 经过低辐射发射(电磁干扰 [EMI])测试,符合 EN55022 B 类标准
    • 通过 10V/m 辐射抗扰性 EMI 测试,符合 EN61000 4-3 标准
  • 使用 LMZ14203 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

LMZ14203 的说明

LMZ14203 SIMPLE SWITCHER 电源模块是易于使用的降压直流/直流解决方案,可驱动高达 3A 的负载,并具有出色的电源转换效率、线路和负载调节以及输出精度。LMZ14203 采用创新型封装,可提高热性能并允许进行手工和机器焊接。

LMZ14203 支持 6V 至 42V 的输入电压轨范围,可提供低至 0.8V 的高精度可调节输出电压。LMZ14203 仅需三个外部电阻和四个外部电容器即可完善电源解决方案。LMZ14203 是一款稳定可靠的设计,可提供以下保护 功能:热关断、输入 UVLO、输出过压保护、短路保护、输出电流限制并支持启动至预偏置输出。单个电阻最高可将开关频率调节至 1MHz。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMZ14203TZX-ADJ/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +
LMZ14203TZ-ADJ/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息