封装信息
封装 | 引脚 TO-PMOD (NDW) | 7 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMZ14203 的特性
- 集成屏蔽电感器和简单的 PCB 布局
- 采用外部软启动和精密使能组件实现灵活启动排序
- 针对浪涌电流以及输入 UVLO 和输出短路等故障提供保护
- -40°C 至 125°C 的工作结点温范围
- 用于简单装配和制造的单个外露垫和标准引脚分配
- 针对现场可编程门阵列 (FPGA) 和特定用途集成电路 (ASIC) 供电的快速瞬态响应
- 低输出电压纹波
- 引脚到引脚兼容的系列器件:
- LMZ1420x(最大 42V 3A、2A、1A)
- LMZ1200x(最大 20V 3A、2A、1A)
- 针对 WEBENCH®电源设计工具完全启用
- 电气规范
- 总输出功率最大值达 18W
- 输出电流高达 3A
- 输入电压范围:6V 至 42V
- 输出电压范围:0.8V 至 6V
- 效率高达 90%
- 性能优势
- 在较高环境温度下运行不会降低耐热额定值
- 高效率有效减少了系统产生的热量
- 经过低辐射发射(电磁干扰 [EMI])测试,符合 EN55022 B 类标准
- 通过 10V/m 辐射抗扰性 EMI 测试,符合 EN61000 4-3 标准
- 使用 LMZ14203 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LMZ14203 的说明
LMZ14203 SIMPLE SWITCHER 电源模块是易于使用的降压直流/直流解决方案,可驱动高达 3A 的负载,并具有出色的电源转换效率、线路和负载调节以及输出精度。LMZ14203 采用创新型封装,可提高热性能并允许进行手工和机器焊接。
LMZ14203 支持 6V 至 42V 的输入电压轨范围,可提供低至 0.8V 的高精度可调节输出电压。LMZ14203 仅需三个外部电阻和四个外部电容器即可完善电源解决方案。LMZ14203 是一款稳定可靠的设计,可提供以下保护 功能:热关断、输入 UVLO、输出过压保护、短路保护、输出电流限制并支持启动至预偏置输出。单个电阻最高可将开关频率调节至 1MHz。