封装信息
封装 | 引脚 TO-PMOD (NDW) | 7 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 45 | TUBE |
LMZ14201H 的特性
- 集成屏蔽式电感器
- 简单的 PCB 布局
- 采用外部软启动和精密使能端实现灵活启动排序
- 防止浪涌电流
- 输入 UVLO 和输出短路保护
- -40°C 至 125°C 的结温范围
- 便于装配和制造的单个外露焊盘和标准引脚分配
- 低输出电压纹波
- 引脚对引脚兼容系列:
- LMZ14203H/2H/1H(42V 最大 3A、2A、1A)
- LMZ14203/2/1(42V 最大 3A、2A、1A)
- LMZ12003/2/1(20V 最大 3A、2A、1A)
- 完全支持 WEBENCH power designer
- 电气规范
- 输出电流高达 1A
- 输入电压范围:6V 至 42V
- 输出电压低至 5V
- 效率高达 97%
- 性能优势
- 高效率有效降低系统产生的热量
- 无需补偿
- 低封装热阻
- 低辐射 EMI(经 EN 55022 B 类标准测试)(1)
(1)EN 55022:2006、+A1:2007、FCC 第 15 部分 B 子部分:2007。
LMZ14201H 的说明
LMZ14201H SIMPLE SWITCHER 电源模块是一款易于使用的降压直流/直流解决方案,可驱动高达 1A 的负载,并具有出色的电源转换效率、线路和负载调节以及输出精度。LMZ14201H 采用创新型封装,可提高热性能并支持手工或机器焊接。
LMZ14201H 支持 6V 至 42V 的输入电压轨范围,可提供低至 5V 的高精度可调节输出电压。LMZ14201H 仅需三个外部电阻和四个外部电容器即可完善电源解决方案。LMZ14201H 的设计可靠而稳健,并且具有以下保护特性:热关断、输入欠压锁定、输出过压保护、短路保护、输出限流以及预偏置输出的启动功能。单个电阻最高可将开关频率调节至 1MHz。