7-pin (NDW) package image

LMZ12003EXTTZE/NOPB 正在供货

面向军事和坚固耐用型应用的具有 20V 最大输入电压的 3A SIMPLE SWITCHER 电源模块

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMZ12003EXTTZX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +
LMZ12003EXTTZ/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-245C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TO-PMOD (NDW) | 7
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 45 | TUBE

LMZ12003EXT 的特性

  • 结温范围-55˚C至125˚C
  • 集成屏蔽电感器
  • 简单的印刷电路板布线
  • 使用外部的软启动电容器和高精度使能端,可以实现灵活的启动时序控制
  • 针对浪涌电流以及输入欠压锁定和输出短路等故障提供保护
  • 采用整块的裸露焊盘和标准引脚,更易于装配和制造
  • 卓越的瞬态响应,可应用于现场可编程门列(FPGA)和专用集成电路(ASICs)
  • 引脚到引脚兼容族:
    • LMZ14203EXT/2EXT/1EXT(42V最大3A, 2A, 1A)
    • LMZ14203/2/1(42V最大3A, 2A, 1A)
    • LMZ12003/2/1(20V最大3A, 2A, 1A)
  • 可得到WEBENCH®电源设计工具的全面支持

LMZ12003EXT 的说明

LMZ12003EXT SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一种易于使用的降压式直流/直流解决方案,可提供高达3A的负载电流, 并且具有极为出色的电源转换效率、线路和负载调节能力,以及输出精度。LMZ12003EXT采用创新封装模式,提高了散 热性能并可手工焊接或机器焊接。

LMZ12003EXT适用于4.5V至20V的输入电压,并提供低至 0.8V的可调高精度输出电压。LMZ12003EXT仅需3个外部电 阻和4个外部电容即可实现电源解决方案。LMZ12003EXT是一种可靠、稳健的设计方案,具有以下保护功能:热关断、 输入欠压锁定、输出过电压保护、短路保护、输出电流限制并允许预偏置电压输出启动。单个电阻调节开关频率可达1MHz。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMZ12003EXTTZX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +
LMZ12003EXTTZ/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息