LMZ12003EXTTZX/NOPB

正在供货

面向军事和坚固耐用型应用的具有 20V 最大输入电压的 3A SIMPLE SWITCHER 电源模块 | NDW | 7 | -55 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LMZ12003EXTTZX/NO.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMZ12003EXTTZ/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
LMZ12003EXTTZE/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 45 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-245C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TO-PMOD (NDW) | 7
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R

LMZ12003EXT 的特性

  • Junction Temperature Range –55°C to 125°C
  • Integrated Shielded Inductor
  • Simple PCB Layout
  • Flexible Start-up Sequencing Using External Soft-
    Start Capacitor and Precision Enable
  • Protection Against Inrush Currents and Faults
    such as Input UVLO and Output Short Circuit
  • Single Exposed Pad and Standard Pinout for Easy
    Mounting and Manufacturing
  • Fast Transient Response for FPGAs and ASICs
  • Low Output Voltage Ripple
  • Pin-to-Pin Compatible With Family Devices:
    • LMZ14203EXT/2EXT/1EXT
      (42-V Maximum 3 A, 2 A, 1 A)
    • LMZ14203/2/1 (42-V Maximum 3 A, 2 A, 1 A)
    • LMZ12003/2/1 (20-V Maximum 3 A, 2 A, 1 A)
  • Fully WEBENCH® Power Designer Enabled
  • Electrical Specifications
    • 18-W Maximum Total Power Output
    • Up to 3-A Output Current
    • Input Voltage Range 4.5 V to 20 V
    • Output Voltage Range 0.8 V to 6 V
    • Efficiency up to 92%
  • Performance Benefits
    • Low Radiated Emissions and High Radiated
      Immunity
    • Passes Vibration Standard MIL-STD-883
      Method 2007.2 Condition A JESD22–B103B
      Condition 1
    • Passes Drop Standard MIL-STD-883 Method
      2002.3 Condition B JESD22–B110 Condition B

LMZ12003EXT 的说明

The LMZ12003EXT SIMPLE SWITCHER® power module is an easy-to-use step-down DC-DC solution capable of driving up to 3-A load with exceptional power conversion efficiency, line and load regulation, and output accuracy. The LMZ12003EXT is available in an innovative package that enhances thermal performance and allows for hand or machine soldering.

The LMZ12003EXT can accept an input voltage rail between 4.5 V and 20 V and can deliver an adjustable and highly accurate output voltage as low as 0.8 V. The LMZ12003EXT only requires three external resistors and four external capacitors to complete the power solution. The LMZ12003EXT is a reliable and robust design with the following protection features: thermal shutdown, input undervoltage lockout, output overvoltage protection, short circuit protection, output current limit, and the device allows start-up into a prebiased output. A single resistor adjusts the switching frequency up to 1 MHz.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMZ12003EXTTZ/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
LMZ12003EXTTZE/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 45 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +