封装信息
封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
LMR36510 的特性
- 专为可靠耐用的应用 设计
- 高达 70V 的输入瞬态保护
- 保护 功能:热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护
- 非常适合可扩展的工业电源
- 宽转换范围
- 输入电压范围:4.2V 至 65V
- 输出电压范围:1V 至 95% 的 VIN
- 在整个负载范围内具有低功率耗散
- 在 400kHz(24VIN、5VOUT、1A)下效率为 90%
- 在 PFM 模式中提高了轻负载效率
- 低至 26µA 的工作静态电流
- 具有滤波器和延迟释放功能的电源正常状态输出
LMR36510 的说明
LMR36510 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流 SIMPLE SWITCHER 转换器。借助集成式高侧和低侧功率 MOSFET,在 4.2V 至 65V 宽输入电压范围内的输出电流可高达 1A。高达 70V 的瞬态电压耐受能力有助于缩小解决方案尺寸和降低成本,以提供过压保护并满足 IEC 61000-4-5 的浪涌抗扰度要求。
LMR36510 采用峰值电流模式控制机制来提供出色的效率和输出电压精度。利用精密使能功能,您可以灵活地直接连接到宽输入电压,或对器件启动和关断进行精确控制。附带内置滤波和延迟功能的电源正常状态标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部监控器的麻烦。
通过集成和内部补偿,该器件减少了很多外部组件,并提供专为实现简单 PCB 布局而设计的引脚排列方式。该器件的功能集旨在简化各种终端设备的实施。 LMR36510 与 LMR36520(65V、2A)、LMR33610、LMR33620、LMR33630 和 LMR33640(36V、1A/2A/3A/4A)引脚对引脚兼容,完善了 SIMPLE SWITCHER 转换器的最新系列。这提高了宽输入电压转换器在各种常用电压和电流额定值范围内的易用性和可扩展性,无需重新设计电路板布局。因此,不仅降低了总体成本和设计工作量,而且缩短了上市时间。
LMR36510 采用 8 引脚 HSOIC 封装。