8-pin (DDA) package image

LMR23630AFDDAR 正在供货

SIMPLE SWITCHER® 36V、3A 同步降压转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMR23630AFDDA 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU | NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

LMR23630 的特性

  • 4V 至 36V 的输入电压范围
  • 3A 持续输出电流
  • 集成同步整流
  • 电流模式控制
  • 最短导通时间:60ns
  • 内置补偿功能,便于使用
  • 400kHz 开关频率和可调频率选项
  • PFM 和强制 PWM 模式选项
  • 与外部时钟频率同步
  • 对于 PFM 选项,无负载条件下的静态电流为 75µA
  • 软启动至预偏置负载
  • 支持高占空比运行模式
  • 精密使能输入
  • 具有断续模式的输出短路保护
  • 过热保护
  • 带 PowerPAD™ 的 8 引脚 HSOIC 封装
  • 带 PowerPAD™ 的 12 引脚 WSON 可湿性侧面封装
  • 使用 LMZM33603 模块缩短产品上市时间
  • 使用 LMR23625 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LMR23630 的说明

LMR23630 SIMPLE SWITCHER 是一款易于使用的 36V、3A 同步降压稳压器,具有 4V 至 36V 的宽输入电压范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。该器件采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。它具有 75µA 的静态电流,因此适用于电池供电型系统。凭借 2µA 的超低关断电流,可进一步延长电池使用寿命。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。这样还能够最大限度地减少外部元件数。该器件可选用恒定频率 FPWM 模式,在轻载条件下实现小输出电压纹波。该器件的扩展系列产品 (HSOIC) 能够以引脚对引脚兼容的封装(可用于实现简单且优化的 PCB 布局)提供负载电流为 1A (LMR23610) 和 2.5A (LMR23625) 的选件。利用精密使能端输入可以简化稳压器控制和系统电源时序。保护特性包括逐周期电流限制、间断模式短路保护和过多功率耗散而引起的热关断。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMR23630AFDDA 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息