封装信息
封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
LMR23630 的特性
- 4V 至 36V 的输入电压范围
- 3A 持续输出电流
- 集成同步整流
- 电流模式控制
- 最短导通时间:60ns
- 内置补偿功能,便于使用
- 400kHz 开关频率和可调频率选项
- PFM 和强制 PWM 模式选项
- 与外部时钟频率同步
- 对于 PFM 选项,无负载条件下的静态电流为 75µA
- 软启动至预偏置负载
- 支持高占空比运行模式
- 精密使能输入
- 具有断续模式的输出短路保护
- 过热保护
- 带 PowerPAD™ 的 8 引脚 HSOIC 封装
- 带 PowerPAD™ 的 12 引脚 WSON 可湿性侧面封装
- 使用 LMZM33603 模块缩短产品上市时间
- 使用 LMR23625 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LMR23630 的说明
LMR23630 SIMPLE SWITCHER 是一款易于使用的 36V、3A 同步降压稳压器,具有 4V 至 36V 的宽输入电压范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。该器件采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。它具有 75µA 的静态电流,因此适用于电池供电型系统。凭借 2µA 的超低关断电流,可进一步延长电池使用寿命。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。这样还能够最大限度地减少外部元件数。该器件可选用恒定频率 FPWM 模式,在轻载条件下实现小输出电压纹波。该器件的扩展系列产品 (HSOIC) 能够以引脚对引脚兼容的封装(可用于实现简单且优化的 PCB 布局)提供负载电流为 1A (LMR23610) 和 2.5A (LMR23625) 的选件。利用精密使能端输入可以简化稳压器控制和系统电源时序。保护特性包括逐周期电流限制、间断模式短路保护和过多功率耗散而引起的热关断。