封装信息
封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
LMR23625 的特性
- 4V 至 36V 的输入电压范围
- 2.5A 持续输出电流
- 集成同步整流
- 电流模式控制
- 最小导通时间:60ns
- 带 PFM 和强制 PWM 模式选项的 2.1MHz 开关频率 (HSOIC)
- 仅带强制 PWM 模式的 2.1MHz 开关频率 (WSON)
- 与外部时钟频率同步
- 内置补偿功能,便于使用
- 无负载条件下的静态电流为 75µA
- 软启动至预偏置负载
- 支持高占空比运行模式
- 精密使能输入
- 具有断续模式的输出短路保护
- 过热保护
- 带 PowerPAD™ 的 8 引脚 HSOIC 封装
- 带 PowerPAD™ 的 12 引脚 WSON 可湿性侧面封装
- 使用 LMZM33603 模块缩短产品上市时间
- 使用 LMR23625 并借助 WEBENCH 电源设计器创建定制设计方案
LMR23625 的说明
LMR23625 SIMPLE SWITCHER 是一款易于使用的 36V、2.5A 同步降压稳压器。该器件具有 4V-36V 的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。它采用 75µA 的静态电流,因此适用于电池供电系统。该器件具有 2µA 的超低关断电流,可进一步延长电池使用寿命。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。这样还能够最大限度地减少外部元件数。该器件可选用固定频率 FPWM 模式,在轻负载情况下实现小输出电压纹波。HSOIC 的扩展系列产品能够以引脚到引脚兼容封装提供 1A (LMR23610) 和 3A (LMR23630) 负载电流选项,实现简单且优化的 PCB 布局。利用精密使能端输入可以简化稳压器控制和系统电源时序。保护特性包括逐周期电流限制、间断模式短路保护和过多功率耗散而引起的热关断。
空白